Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 3 de 9
TP973A2167/U

TP973A2167/U

Thermostat pneumatique à action directe

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Thermostat pneumatique faible capacité à une température pour la régulation proportionnelle d'actionneurs de vannes et de registres dans les CVCA. Kits de rechange pour thermostats Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman et Honeywell plus anciens.

Caractéristiques

  • Thermostat durable série TP970. Modèles à action directe ou action inverse disponibles
  • La plaque arrière a des connexions moulées qui ne nécessitent pas de raccords séparés
  • Couvercle de verrouillage universel avec fini en chrome satiné et options de fenêtre horizontale, verticale ou pleine
  • Autres couvercles disponibles
  • Thermostat faible capacité
  • Restricteur intégré pour applications à deux conduits

Caractéristiques du produit

Application
Thermostat mural, température unique
Airflow Usage
0,011 pi3 standard/min. (5,2 ml/sec.)
Dimensions (in.)
3 1/4 po de haut x 2 po de large x 1 5/8 po de profondeur
Dimensions (mm)
83 mm de haut x 51 mm de large x 41 mm de profondeur
Maximum Safe Operating Pressure (psi)
25 psi
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
170 kPa
Temperature Range (F)
100 F
Includes
Thermostat et couvercle no 14004407-121
Comments
Pour les applications à un tuyau, commander le dispositif de restriction externe de 0,005 po
Mounting
Montage mural
Setpoint Temperature Range (F)
59 F à 90 F
Shipping and Storage Temperature Range (F)
150 F maximum
Shipping and Storage Temperature Range (C)
66 C maximum
Throttling Range (F)
2 F à 10 F
Throttling Range (C)
1 C à 5 C
Action
Action directe
Number of Pipes
1 ou 2

Accessoires

14003192-001/U

Nécessaire d’adaptateur pour plaque murale pour montage encastré ou en surface

14004406-910/U

Nécessaire couvercle thermostat chrome avec inserts de fenêtre, point de consigne 60 à 90 °F

14004447-001/U

Came de point de consigne pour TP971A, TP970C, TP972A et TP973A

14004447-002/U

Came de point de consigne

AK3863/U

Nécessaire d’outils de thermostat Honeywell, TP970/TP900

14004407-910/U

Nécessaire couvercle thermostat beige avec inserts de fenêtre affichage point de consigne 60 à 90 F

14004787-910/U

Néc. de couvercle de thermostat-chrome

14004878-910/U

Nécessaire couvercle thermostat Premier avec inserts de fenêtre, point de consigne 60 à 90 °F

14002913-004/U

Ensemble de restriction externe avec restriction de 0,005 po

305965/U

Jauge pres. mont. c. ar. 1 1/2dia 1/8NPT

14004406-910C/U

Thermostat Cover Kit - Satin Chrome

14004407-910C/U

Thermostat Cover Kit - Beige includes cover

Pièces de rechange

14002573-001/U

Nécessaire modernisation, conversion therm pneumatiques 1/2 canalisations Honeywell et concurrence