Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 3 de 7
TP972A2036/U

TP972A2036/U

Thermostat pneumatique à action directe pour chauffage, refroidissement à action inverse

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Thermostat pneumatique à deux conduits et une ou deux températures pour la régulation proportionnelle d'actionneurs de vannes et de registres. Kits de rechange pour thermostats Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman et Honeywell plus anciens.

Caractéristiques

  • Thermostat durable série TP970. Fonctionnement à commande pilote pour une haute capacité
  • Modèle à conservation d’énergie à deux températures disponible
  • La plaque d’adaptateur dans les nécessaires de Convertastat™ couvre la marque murale laissée par le thermostat existant
  • La plaque arrière a des connexions moulées qui ne nécessitent pas de raccords séparés
  • Couvercle de verrouillage universel avec fini en chrome satiné et options de fenêtre horizontale, verticale ou pleine avec le modèle Tradeline – autres couvercles disponibles

Caractéristiques du produit

Application
Thermostat mural, fonctionnement chauffage/refroidissement
Airflow Usage
0,011 pi3 standard/min. (5,2 ml/sec.)
Dimensions (in.)
3 1/4 po de haut x 2 po de large x 1 5/8 po de profondeur
Dimensions (mm)
83 mm de haut x 51 mm de large x 41 mm de profondeur
Maximum Safe Operating Pressure (psi)
25 psi
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
170 kPa
Temperature Range (F)
100 F maximum
Includes
Modèle à conservation d’énergie, commandez le couvercle séparément
Comments
Deux boutons de point de consigne cachés
Mounting
Montage mural
Setpoint Temperature Range (F)
Chauffage 50 F à 75 F: Refroidissement 60 F à 90 F
Shipping and Storage Temperature Range (F)
150 F maximum
Shipping and Storage Temperature Range (C)
66 C maximum
Throttling Range (F)
2 F à 10 F
Throttling Range (C)
1 C à 5 C
Action
Chauffage à action directe, refroidissement à action inverse
Number of Pipes
2
Changeover Pressure (psi)
Chauffage 18 psi, refroidissement 13 psi
Changeover Pressure (kPa)
Chauffage 124 kPa, refroidissement 90 kPa

Accessoires

14003192-001/U

Nécessaire d’adaptateur pour plaque murale pour montage encastré ou en surface

14002362-001/U

Chambre d’échantillonnage de conduit

14002430-001/U

Garant de thermostat

14004406-910/U

Nécessaire couvercle thermostat chrome avec inserts de fenêtre, point de consigne 60 à 90 °F

14004439-001/U

Extension du point de consigne

14004447-001/U

Came de point de consigne pour TP971A, TP970C, TP972A et TP973A

14004447-002/U

Came de point de consigne

14004447-003/U

Came de point de consigne pour TP971A, C, D; TP972A1168, A2168, A2176

14004447-005/U

Came de point de consigne pour TP970B1044; TP972A1051, A1101

14004407-910/U

Nécessaire couvercle thermostat beige avec inserts de fenêtre affichage point de consigne 60 à 90 F

14004787-910/U

Néc. de couvercle de thermostat-chrome

14004878-910/U

Nécessaire couvercle thermostat Premier avec inserts de fenêtre, point de consigne 60 à 90 °F

14004406-910C/U

Thermostat Cover Kit - Satin Chrome

14004407-910C/U

Thermostat Cover Kit - Beige includes cover

305965/U

Jauge pres. mont. c. ar. 1 1/2dia 1/8NPT

Pièces de rechange

14002573-001/U

Nécessaire modernisation, conversion therm pneumatiques 1/2 canalisations Honeywell et concurrence