Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 7 de 19
TP970A2234/U

TP970A2234/U

Thermostat pneumatique à action directe, chauffage

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Thermostat pneumatique pour la régulation comparable d'actionneurs de vannes et de registres pneumatiques dans les CVCA. Kits de rechange pour thermostats pneumatiques Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman et modèles Honeywell plus anciens.

Caractéristiques

  • La meilleure série de thermostats pneumatiques de Honeywell – la série TP970
  • Les thermostats à suspension résistants aux chocs assurent une performance et une réactivité fiables d’année en année
  • Fonctionnement à commande pilote pour une haute capacité
  • Modèles à action directe ou action inverse disponibles
  • Modèles à large plage d’étranglement pour fonctionnement à énergie nulle (ZEB) disponibles
  • La plaque d’adaptateur dans les nécessaires de modernisation et Convertastat™ couvre la marque murale laissée par le thermostat existant
  • La plaque arrière a des connexions moulées qui ne nécessitent pas de raccords séparés
  • Couvercle de verrouillage universel avec fini en chrome satiné et options de fenêtre horizontale, verticale ou pleine
  • Applications typiques à large plage d’étranglement

Caractéristiques du produit

Application
Chauffage
Airflow Usage
0,011 pi3 standard/min. (5,2 ml/sec.)
Dimensions (in.)
3 1/4 po de haut x 2 po de large x 1 5/8 po de profondeur
Dimensions (mm)
83 mm de haut x 51 mm de large x 41 mm de profondeur
Maximum Safe Operating Pressure (psi)
25 psi
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
170 kPa
Temperature Range (C)
38 C maximum
Includes
Thermostat, petite plaque murale et couvercle en chrome satiné.
Comments
Kit Convertastat
Mounting
Montage mural
Setpoint Temperature Range (C)
15 C à 30 C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
150 F maximum
Shipping and Storage Temperature Range (C)
66 C maximum
Action
Action directe
Number of Pipes
2

Matériel publicitaire

Sales/Promotional Materials-Brochure for Pneumatic Thermostats and Kits-Thermostats Can Take the Pressure (English)

Sales/Promotional Materials-Brochure for TP970 Pneumatic Thermostats (French)

Wiring-Electric Control Fundamentals Chapter of Gray Manual

Wiring-Typical Standard throttling Range Piping for TP970 Pneumatic Thermostat

Wiring-Typical Wide throttling Range Piping for TP970 Pneumatic Thermostat

Documents techniques

Product Data and Specifications-General Specifications for Pneumatic Temperature Controls

Product Data and Specifications-HP970 and TP970 Series Special cover Kits

Maintenance/Product Reference Materials-Series Pneumatic Thermostats

Maintenance/Product Reference Materials-Aspirating Wall Box

Product Data and Specifications-Series Standard Covers and Accessories

Engineering Guides/System Guides-Series Pneumatic Thermostats

Product Data and Specifications-Aspirating Wall Box Assemblies

Maintenance/Product Reference Materials-Series Thermostat Modernization Kit with Universal Adapter

Maintenance/Product Reference Materials-Series CONVERTSTAT Kits - English/French

Maintenance/Product Reference Materials-Series Convertastat Kits TP970, Spanish Version

Product Data and Specifications-Series Convertastat Kits

Installation Materials-Installation Instructions for Pneumatic Sensors, Humidistats, and Thermostats (English)

Installation Materials-Installation Instructions for HP970, TP970 Duct Sampling Chamber HP970 and TP970 (English)

Installation Materials-Installation Instructions for HP970, TP970 Humidistat and Thermostat Modernization Kit (English)

Installation Materials-Installation Instructions for HP970, TP970 Aspirating Wall Box HP970 and TP970 (English)

Installation Materials-Installation Instructions for 14002430-001, TP970, TP971, TP972, TP973 Stat Guard (English)

Maintenance/Product Reference Materials-Replacement Data for HP970, TP970, 14003192-001 Serviceline Wall Plate Adapter Kit 14003192-001 (English)

Installation Materials-Series Thermostat Modernization Kit with Wall Plate Adapter Kit

Installation Materials-Installation Instructions for TP970, TP971, TP972, TP973 Pneumatic Thermostats - / (English, French)

Accessoires

CCT729A/U

Adaptateur de manomètre pour étalonnage. Ajoutez le manomètre 305965 0 à 30 pour l’outillage complet

CCT735A/U

Outil d’étalonnage de thermostat avec clé hexagonale pour installation du couvercle

14002362-001/U

Chambre d’échantillonnage de conduit

14004406-910/U

Nécessaire couvercle thermostat chrome avec inserts de fenêtre, point de consigne 60 à 90 °F

14004447-005/U

Came de point de consigne pour TP970B1044; TP972A1051, A1101

AK3863/U

Nécessaire d’outils de thermostat Honeywell, TP970/TP900

14004407-910/U

Nécessaire couvercle thermostat beige avec inserts de fenêtre affichage point de consigne 60 à 90 F

14004787-910/U

Néc. de couvercle de thermostat-chrome

14004878-910/U

Nécessaire couvercle thermostat Premier avec inserts de fenêtre, point de consigne 60 à 90 °F

14004406-910C/U

Thermostat Cover Kit - Satin Chrome

14004407-910C/U

Thermostat Cover Kit - Beige includes cover