Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 1
TP9620A1005/U

TP9620A1005/U

Thermostat pneumatique, chauff./refr.

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Le thermostat pneumatique TP9620 pour la régulation proportionnelle d'actionneurs de vannes et pneumatiques avec des systèmes à un/deux tuyaux régule la température avec toute la fiabilité Honeywell. Disponible avec 2 choix de couvercle.

Caractéristiques

  • Modèles modifiés pour répondre aux applications pneumatiques à haut volume
  • Montage rapide de la plaque arrière
  • Le thermostat s’enclenche sur la plaque arrière
  • Le couvercle est monté et verrouillé en place avec des vis de serrage cachées
  • La belle conception à profil européen est offerte avec deux options de couvercle au choix
  • La couleur taupe neutre se marie bien aux intérieurs commerciaux d’aujourd’hui
  • Les nécessaires d’adaptateurs permettent de moderniser la plupart des installations pneumatiques
  • Capacité de canalisation haute pour TP9600, TP9610, TP9603, TP9620

Caractéristiques du produit

Application
Thermostat mural, fonctionnement chauffage/refroidissement
Airflow Usage
0,011 pi3 standard/min. (5,2 ml/sec.)
Dimensions (in.)
3 1/4 po de haut x 2 po de large x 1 5/8 po de profondeur
Dimensions (mm)
83 mm de haut x 51 mm de large x 41 mm de profondeur
Maximum Safe Operating Pressure (psi)
25 psi
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
170 kPa
Temperature Range (F)
50 F à 100 F
Temperature Range (C)
10 C à 38 C
Includes
Couvercle, point de consigne et thermomètre visibles
Mounting
Montage mural vertical
Setpoint Temperature Range (C)
16 C à 32 C
Setpoint Temperature Range (F)
60 F à 90 F
Shipping and Storage Temperature Range (F)
150 F maximum
Shipping and Storage Temperature Range (C)
66 C maximum
Throttling Range (F)
2 F à 10 F
Throttling Range (C)
1 C à 5 C
Action
Chauffage à action directe, refroidissement à action inverse
Air connections
Raccords cannelés de 4 mm (5/32 po)
Number of Pipes
2
Changeover Pressure (psi)
Chauffage 18 psi, refroidissement 13 psi
Changeover Pressure (kPa)
Chauffage 124 kPa, refroidissement 90 kPa

Accessoires

14002430-001/U

Garant de thermostat

14002913-001/U

Restriction de filtre 0,005 po, bleu, entrée 1/4 po; sorties 1/4 po, 5/32 po

14004439-001/U

Extension du point de consigne

14004911-001/U

Plaque murale taupe Converastat deux vis

AK3863/U

Nécessaire d’outils de thermostat Honeywell, TP970/TP900

14004910-001/U

Néc. couvercle taupe Fahrenheit (60-90F)

14004910-004/U

Couvercle de thermostat taupe avec point de consigne et thermomètre pour montage vertical

14002913-004/U

Ensemble de restriction externe avec restriction de 0,005 po

CCT729A/U

Adaptateur de manomètre pour étalonnage. Ajoutez le manomètre 305965 0 à 30 pour l’outillage complet

CCT735A/U

Outil d’étalonnage de thermostat avec clé hexagonale pour installation du couvercle

Pièces de rechange

14001865-001/U

Cartouche de filtre

14002053-001/U

Plaque arrière

14002573-001/U

Nécessaire modernisation, conversion therm pneumatiques 1/2 canalisations Honeywell et concurrence

14003192-001/U

Nécessaire d’adaptateur pour plaque murale pour montage encastré ou en surface