Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 4 de 4
TG511D1004/U

TG511D1004/U

Ce produit n’est pas vendu sur ce site. Il peut ou peut ne pas être offert sur Customer.Resideo.com.

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Enfermez et protégez les thermostats muraux pour les protéger des altérations, des dommages et des réglages non autorisés.

Caractéristiques

**La construction à double paroi unique assure une plus grande inviolabilité. **Utilisé dans les applications nouvelles et existantes. **Construction en polystyrène opaque, acrylique transparent ou acier peint en beige. **Inclut plaque mural en polystyrène opaque, anneau, couvercle de protection, verrou à gorges, deux clé et insert de logo Honeywell en option. **Verrou inviolable; la clé ne peut pas être retirée à moins d’être en position verrouillée. **Tous les modèles se montent verticalement ou horizontalement sur le mur ou sur une boîte de jonction exposée. **Les évents dans la base de protection assurent un débit d'air adéquat pour une performance optimale du thermostat.

Caractéristiques du produit

Application
Protection pour thermostat de taille moyenne
Color
Métal peint; base--polystyrène opaque; plaque murale--polystyrène opaque

Accessoires

191990A/U

Clés de rechange (jeu de 2) pour TG509, TG510, TG511 et TG512