Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 2 de 2
TB-WALLOVR-1014/U

TB-WALLOVR-1014/U

Capteur de température mural Type II à coefficient de température négatif 10 K ohms avec dérivation

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Caractéristiques du produit

Application
Capteur de température mural avec dérogation
Dimensions (in.)
5 po de haut x 3 3/8 po de large x 1 5/32 po de profondeur
Dimensions (mm)
125 mm de haut x 86 mm de large x 29 mm de profondeur
Mounting
Montage mural
Operating Humidity Range (% RH)
0 à 95 % d’HR, sans condensation
Operating Temperature Range (F)
32 F à 122 F
Operating Temperature Range (C)
0 C à 50 C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-22 F à +122 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-30 F à +50 F