Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 15 de 19
Modulating Temperature Controller, range: 0 - 100 degree F. 5' copper element.

T991A1426/U

Modulating Temperature Controller, range: 0 - 100 degree F. 5' copper element.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Le régulateur proportionel (135 ohm) avec capteur à distance permet une régulation modulante de la température de l’eau et de l’air dans les gaines, les réservoirs et les applications similaires.

Caractéristiques

  • Les modèles à réponse rapide (pour montage en gaine) ont un élément de détection à enroulement fournissant une réponse quatre fois plus rapide au moins que les modèles standard
  • Compensation de température ambiante pour le boîtier et les tubes
  • Le tube capillaire de l’élément de détection permet de monter l’élément de détection à distance
  • Le point de consigne peut être vu et réglé par le couvercle
  • Le cadran d’étranglement dans le boîtier permet de régler la plage d'étranglement proportionnelle

Caractéristiques du produit

Application
Assure une régulation à action modulante et marche/arrêt de la température de l’eau et de l’air dans les gaines et les réservoirs
Dimensions (in.)
5 7/8 po de haut x 4 1/8 po de large x 2 3/16 po de profondeur
Dimensions (mm)
149 mm de haut x 105 mm de large x 56 mm de profondeur
Includes
Porte-bulbe de gaine 107324A
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Voltage
24 V c.a. à 30 V c.a.
Setpoint Temperature Range (C)
-18 C à +38 C
Setpoint Temperature Range (F)
0 F à 100 F
Operating Temperature Range (F)
125 F maximum
Operating Temperature Range (C)
52 C maximum
Output
analogique
Analog Output
Un potentiomètre de 135 ohms
Sensor Inputs
1
Sensor Element
Bulbe en cuivre
Capillary Length (ft)
5 pi
Capillary Length (m)
1,5 m
Bulb Size (in.)
1/2 po de dia. x 4 3/16 po de long
Bulb Size (mm)
13 mm de dia. x 107 mm de long
Throttling Range (F)
3 F à 10 F
Throttling Range (C)
1,7 C à 16,7 C
Color
Gris