Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 11 de 19
Modulating Temperature Controller, range: 55 - 175 degree F. 5' copper element

T991A1244/U

Modulating Temperature Controller, range: 55 - 175 degree F. 5' copper element

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Le régulateur proportionel (135 ohm) avec capteur à distance permet une régulation modulante de la température de l’eau et de l’air dans les gaines, les réservoirs et les applications similaires.

Caractéristiques

  • Les modèles à réponse rapide (pour montage en gaine) ont un élément de détection à enroulement fournissant une réponse quatre fois plus rapide au moins que les modèles standard
  • Compensation de température ambiante pour le boîtier et les tubes
  • Le tube capillaire de l’élément de détection permet de monter l’élément de détection à distance
  • Le point de consigne peut être vu et réglé par le couvercle
  • Le cadran d’étranglement dans le boîtier permet de régler la plage d'étranglement proportionnelle

Caractéristiques du produit

Application
Assure la régulation à action modulante de la température de l’eau et de l’air dans les gaines et les réservoirs avec réarmement automatique du point de consigne en fonction des changements de température extérieure
Dimensions (in.)
5 5/8 po de haut x 2 po de large x 2 1/4 po de profondeur
Dimensions (mm)
143 mm de haut x 51 mm de large x 57 mm de profondeur
Includes
Porte-bulbe de gaine 107324A
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Voltage
24 V c.a. à 30 V c.a.
Setpoint Temperature Range (C)
13 C à 79 C
Setpoint Temperature Range (F)
55 F à 175 F
Operating Temperature Range (F)
200 F maximum
Operating Temperature Range (C)
93 C maximum
Output
analogique
Analog Output
Un potentiomètre de 135 ohms
Sensor Inputs
1
Sensor Element
Bulbe en cuivre
Capillary Length (ft)
5 pi
Capillary Length (m)
1,5m
Bulb Size (in.)
1/2 po de dia. x 3 9/16 po de long
Bulb Size (mm)
13 mm de dia. x 90 mm de long
Throttling Range (F)
3,5 F à 36 F
Throttling Range (C)
1,9 C à 20 C
Color
Gris