Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 3
Régulateur de température, modulation, -9,4 à 32,2 °C (15 à 90 °F)

T915C1407/U

Régulateur de température, modulation, -9,4 à 32,2 °C (15 à 90 °F)

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Régulateurs proportionnels avec capteur à distance pour les gaines, les réservoirs, les chaudières, les conduits et autres échangeurs de chaleur.

Caractéristiques

  • Assure la régulation proportionnelle de moteurs de registres ou vannes basse tension à trois fils
  • Utilisé pour réguler la température de l'air ou de liquides
  • Tous les modèles sont à compensation de température ambiante. La compensation de température ambiante fournit une bonne régulation de la température. Voir le régulateur de température à distance électronique T775 lorsqu’une régulation plus exacte est requise et/ou lorsqu’une régulation à distance est préférable
  • Repères d’échelle de réglage de température en Celsius et en Fahrenheit. Le boîtier en acier est muni d’un couvercle en plastique transparent pour faciliter la lecture du réglage
  • Montage en surface à l’aide de deux vis à l'arrière du boîtier

Caractéristiques du produit

Application
Utilisation avec les moteurs Modutrol série 90 pour la régulation proportionnelle des vannes et des registres
Dimensions (in.)
5 1/2 po de haut x 4 1/2 po de large x 2 3/4 po de profondeur
Dimensions (mm)
140 mm de haut x 114 mm de large x 70 mm de profondeur
Setpoint Temperature Range (C)
-10 C à +32 C
Setpoint Temperature Range (F)
15 F à 90 F
Operating Temperature Range (F)
200 F maximum
Operating Temperature Range (C)
93 C maximum
Output
analogique
Analog Output
Un potentiomètre de 135 ohms
Sensor Inputs
1
Sensor Element
Bulbe en cuivre, remplissage
Capillary Length (ft)
20 pi
Capillary Length (m)
6,1 m
Bulb Size (in.)
1/2 po de dia. x 4 po de long
Bulb Size (mm)
13 mm de dia. x 102 mm de long
Throttling Range (F)
7 F à 38 F
Throttling Range (C)
3,9 C à 21,1 C
Color
Gris