Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 1
T7771A1005/U

T7771A1005/U

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Capteur de température pour utilisation avec le T7350

Caractéristiques

  • Réglage du point de consigne par bouton-poussoir avec indicateur DEL
  • Priorité (dérivation) périodes occupées/non occupées avec indicateur DEL
  • Prise bus LONWORKS®
  • Plage de fonctionnement 7 à 37 °C (45 à 99 °F)

Caractéristiques du produit

Application
Capteur de température de pièce à distance pour thermostat T7350
Dimensions (in.)
5 1/32 po de haut x 3 5/32 po de large x 1 po de profondeur
Dimensions (mm)
128 mm de haut x 80 mm de large x 25 mm de profondeur
Used With
T7350
Comments
Peut être configuré pour une sortie de 10 K ohms pour la moyenne de capteurs multiples avec T7770A.
Mounting
Monté sur un boîtier de raccordement de 2 x 4 po ou de 60 mm de dia.
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95 % d’HR, sans condensation
Sensor
20 kohms à coefficient de température négatif non linéaire
Operating Temperature Range (F)
45 F à 99 F
Operating Temperature Range (C)
7 C à 37 C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à +150 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40 C à +65 C
Network Communications
Bus LonWorks
Color
Blanc
Approvals, N.E.C.
Classe II