Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 7 de 15
Electronic Temperature Controller, Modulating, NEMA 4X,4 SPDT, 2 sensor inputs, 1 sensor included

T775M2014/U

Electronic Temperature Controller, Modulating, NEMA 4X,4 SPDT, 2 sensor inputs, 1 sensor included

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les régulateurs de température à distance électroniques T775 sont des régulateurs nouvelle génération capables de détecter la température à distance et de fournir des sorties commutées et/ou proportionnelles pour de nombreux types de charge.

Caractéristiques

  • Gagnez du temps sur les installations grâce à l'interface graphique facile à utiliser, le grand afficheur et la programmation intuitive
  • Utilisez le programmeur d’horloge ou l’entrée numérique pour contrôler le décalage ou désactiver les options de sortie pour économiser de l'énergie
  • Configurez les sorties modulantes individuellement pour les modèles à 0-10 V c.c., 2-10 V c.c., 4-20 mA ou la série 90
  • Protégez l'équipement du gel ou de la surchauffe sur les modèles avec option de régulation haute ou basse limite avec modulation
  • Obtenez une régulation de précision sur les sorties modulantes en réglant le temps intégral et dérivatif (proportionnel intégral ou proportionnel intégral dérivatif)
  • Configurez les modèles avec réarmement en quelques étapes faciles
  • Régulez les actionneurs flottants avec sorties flottantes sur certains modèles
  • Éliminez le besoin en un appareil de temporisation séparé et protégez l’équipement avec l’option de temps d’arrêt minimum
  • Capteur 5002157-001 avec les modèles non NEMA 4X
  • Capteur T775-SENS-WR inclus avec les modèles NEMA-4X

Caractéristiques du produit

Application
Régulateur marche/arrêt ou analogique pour les applications nécessitant une précision électrique et une détection de température à distance.
Dimensions (in.)
8 5/32 po de haut x 4 13/32 po de large x 2 15/16 po de profondeur
Dimensions (mm)
207,1 mm de haut x 112,1 mm de large x 74 mm de profondeur
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Approuvé
Voltage
24 V c.a. ou 120/240 V c.a.
Setpoint Temperature Range (C)
-40 C à 120 C
Setpoint Temperature Range (F)
-40 F à 248 F
Approvals, CE
Approuvé
Approvals, Canadian Underwriters Laboratories Inc.
Approuvé
Approvals, Others
IP65 : approuvé
Sensor Inputs
2
Sensors Included
T775-SENS-WR (1)
Maximum distance to sensor (ft)
Jusqu’à 1000 pi
Maximum distance to sensor (m)
Jusqu’à 304 m
Bulb Size (in.)
1/4 po de dia. x 2 po de long
Bulb Size (mm)
6,35 mm de dia. x 50,8 mm
Accuracy (F)
±1 °F à 77 °F
Accuracy (C)
±1 °C à 25 °C
Throttling Range (F)
1 F à 150 F
Throttling Range (C)
0,5 C à 66 C
Differential Temperature (F)
1 F à 150 F
Differential Temperature (C)
0,5 C à 66 C
Replaces
T775G1005; T775G1013; T775G1021; T775G1039
High/Low Mod Limit
oui
Approvals, C-Tick
Approuvé

Matériel publicitaire

Sales/Promotional Materials-T775 Electronic Standalone Controller

Sales/Promotional Materials-Series 2000 T775 Electronic Standalone Controller (Spanish)

Sales/Promotional Materials-T775 Electronic Standalone Controller (French)

Product Selections/Comparisons-Remote Temperature Controllers Quick Selection Guide

Sales/Promotional Materials-T775 Electronic Standalone Controller for Electrical Channel

Wiring-T775A/B/M � parallel-series wiring of sensors

Wiring-T775A/B/M� wiring for mod motor or coupled actuator with 4-20 mA control input

Wiring-T775A/B/M� wiring for mod motor/coupled actuator with 0 to 10 Vdc control input

Wiring-T775A/B/M � wiring for Series 90 Modutrol motor control

Wiring-T775A/B/M � wiring changeover relay & potentiometer for Series 90 mod motors

Wiring-T775A/B/M � wiring for unison control of M9184 or M9185 Modutrol IV motor

Dimension-T775 Series 2000 Dimensions

Documents techniques

Installation Materials-Installation Instructions for T775A, T775B, T775M Series 2000 Electronic Stand-Alone Controllers (English)

Product Data and Specifications-Specification Data for T775A, T775B, T775L, T775M, T775P, T775R, T775S, T775U Series 2000 Electronic Stand-Alone Contr

Application Guides-T775 Series 2000 Electronic Stand-Alone Controllers

Installation Materials-Installation Instructions for T775A, T775B, T775M Régulateurs électroniques autonomes de série 2000 (French)

Product Data and Specifications-Specification Data for T775A, T775B, T775L, T775M, T775P, T775R, T775S, T775U Régulateurs électroniques autonomes séri