Référence de matériel Documentation technique Information marketing Images Référence croisée de la concurrence Help
Texte dans la boîte de dialogue d'aide, À déterminer par l'entreprise
Electronic Remote Controller, 2 SPDT, NEMA 4x, 1 sensor included, 1 floating output, 2 sensor inputs
Les régulateurs de température à distance électroniques T775 sont des régulateurs nouvelle génération capables de détecter la température à distance et de fournir des sorties commutées et/ou proportionnelles pour de nombreux types de charge.
Sales/Promotional Materials-T775 Electronic Standalone Controller
Sales/Promotional Materials-Series 2000 T775 Electronic Standalone Controller (Spanish)
Sales/Promotional Materials-T775 Electronic Standalone Controller (French)
Product Selections/Comparisons-Remote Temperature Controllers Quick Selection Guide
Sales/Promotional Materials-T775 Electronic Standalone Controller for Electrical Channel
Wiring-T775A/B/M � parallel-series wiring of sensors
Wiring-T775A/B/M� wiring for mod motor or coupled actuator with 4-20 mA control input
Wiring-T775A/B/M� wiring for mod motor/coupled actuator with 0 to 10 Vdc control input
Wiring-T775A/B/M � wiring for Series 90 Modutrol motor control
Wiring-T775A/B/M � wiring changeover relay & potentiometer for Series 90 mod motors
Wiring-T775A/B/M � wiring for unison control of M9184 or M9185 Modutrol IV motor
Dimension-T775 Series 2000 Dimensions
Installation Materials-Installation Instructions for T775A, T775B, T775M Series 2000 Electronic Stand-Alone Controllers (English)
Product Data and Specifications-Specification Data for T775A, T775B, T775L, T775M, T775P, T775R, T775S, T775U Series 2000 Electronic Stand-Alone Contr
Application Guides-T775 Series 2000 Electronic Stand-Alone Controllers
Installation Materials-Installation Instructions for T775A, T775B, T775M Régulateurs électroniques autonomes de série 2000 (French)
Product Data and Specifications-Specification Data for T775A, T775B, T775L, T775M, T775P, T775R, T775S, T775U Régulateurs électroniques autonomes séri
Capteur de température d’immersion PT1000, 5 po, immersion, pour une utilisation avec T775, plage de fonctionnement -40 - 350 °F
Capteur de température de gaine électronique PT1000, 12 pi, pour une utilisation avec XL500
Capteur de température de gaine moyenne PT1000, 13 po, 40 - 150 °F
Capteur de pièce mural pour une utilisation avec EXCEL 500