Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 3 de 4
T7750C1006/U

T7750C1006/U

Module de température mural 20 K ohms à coefficient de température négatif, volume d’air variable uniquement, utilisation avec W7751

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les modules muraux T7750 offrent les combinaisons d’options suivantes : entrée de point de réglage analogique, et pour les modèles utilisés avec contrôleurs Excel 10, contact d'entrée numérique de dérivation, voyant de statut DEL et accès réseau.

Caractéristiques

  • Thermistance à coefficient de température négatif 20 K linéarisée intégrale
  • Montage vertical
  • Modèles disponibles avec réglage du point de consigne
  • Modèles disponibles avec priorité périodes occupées/non occupées
  • Uniquement destiné au remplacement d’un T7750 existant
  • Non destiné aux nouvelles installations
  • Tous les contrôleurs Honeywell utilisent maintenant les modules muraux T7770

Caractéristiques du produit

Application
Modules muraux
Dimensions (in.)
5 1/32 po de haut x 3 5/32 po de large x 1 19/32 po de profondeur
Dimensions (mm)
128 mm de haut x 80 mm de large x 41 mm de profondeur
Used With
W7751
Comments
Avec dérivation, voyant de dérivation et point de consigne en option
Mounting
Montage mural
Sensor
20 kohms à coefficient de température négatif linéaire
Setpoint Temperature Range (C)
12 C à 30 C
Setpoint Temperature Range (F)
55 F à 85 F
Operating Temperature Range (F)
45 F à 99 F
Operating Temperature Range (C)
7 C à 37 C