Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 5 de 9
T7560B1032

T7560B1032

Module de température/humidité mural ACL 20 K avec point de consigne/dérivation sélectionnable (blanc uniquement)-Excel 5000

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Le module mural numérique T7560 est un module mural à câblage direct pour une utilisation avec les contrôleurs Excel 600, 500, 100 et Excel 10 série 2000. Inclut le cadran du point de consigne, les boutons de dérivation et l’affichage ACL indiquant la température, le point de réglage, le statut du ventilateur et/ou l’humidité.

Caractéristiques

  • 2 modèles configurables pour couvrir toutes les applications
  • Le T7560B a un capteur d’humidité
  • Fonctionnement facile et intuitif

Caractéristiques du produit

Application
Capteur en réseau
Dimensions (in.)
4 1/8 po de haut x 3 15/16 po de large x 13/16 po de profondeur
Dimensions (mm)
104mm de haut x 99mm de large x 30mm de profondeur
Includes
Capteur d’humidité, cadran de point de consigne, dérivation zones occupées/non occupées et afficheur ACL pour la température, le point de consigne, le statut du ventilateur et l’humidité
Comments
Pareil que le T7560A1018 sauf bouton blanc et boutons-poussoirs
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Répertorié : Selon la norme 916
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 90 % d’HR, sans condensation
Sensor
20 kohms de coefficient de température négatif
Setpoint Temperature Range (C)
12 C à 30 C
Setpoint Temperature Range (F)
55 F à 85 F
Operating Temperature Range (F)
32 F à 104 F
Operating Temperature Range (C)
0 C à 40 C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à +140 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40 C à +60 C
Approvals, CE
Approuvé
Color
Blanc avec bouton blanc
Approvals, N.E.C.
Classe II