Présentation
Les capteurs de température ambiante M-Cel sont des appareils de température à résistance en platine (RTD) utilisés avec les contrôleurs Excel MicroCet et MacroCel pour la régulation des unités terminales à volume d’air variable, les pompes thermiques à eau, les unités de traitement de l’air et d’autres équipements. Modèles intégraux disponibles.
Caractéristiques du produit
- Application
- Contrôle les unités terminales à volume d’air variable, les thermopompes à eau, les unités de traitement de l’air et d’autres équipements
- Dimensions (in.)
- 3 3/16 po de haut x 2 po de large x 1 1/2 po de profondeur
- Dimensions (mm)
- 81 mm de haut x 51 mm de large x 38 mm de profondeur
- Comments
- Réglage du point de consigne (C) Avec interrupteur/indicateur de dérivation.
- Mounting
- Montage mural vertical ou sur boîtier électrique
- Sensor
- 3000 ohms platine coefficient de température positif
- Setpoint Temperature Range (C)
- 15 C à 30 C
- Setpoint Temperature Range (F)
- 60 F à 90 F
- Operating Temperature Range (F)
- 32 F à 120 F
- Operating Temperature Range (C)
- 0 C à 50 C
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.