Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 4 de 5
T7412D1004

T7412D1004

Capteur de température ambiante de 20 kohms

Rechercher Pièces de rechange.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Capteur de température à montage mural dans un boîtier décoratif. Utilisé dans le système Excel-IRC pour mesurer la température de l’air ambiant avec signal d’entrée dans le module de sortie, le module à volume d’air variable ou le module unitaire.

Caractéristiques du produit

Application
Modules muraux
Dimensions (mm)
130 mm de haut x 80 mm de large x 34 mm de profondeur
Mounting
Montage mural interne
Sensor
20 kohms de coefficient de température négatif
Color
Blanc Premier Whitemc
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.