Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 4 de 4
T7350M1008/U

T7350M1008/U

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Les thermostats T7350 régulent l’équipement de climatisation à modulation et thermopompe conventionnel à multi-étage et zone unique commercial de 24 V c.a.

Caractéristiques

**Programmation 365 jours. **Deux périodes occupées et deux périodes non occupées par jour. **Connexions de module d’interface de thermostat au thermostat de l’assistant numérique pour une configuration, une programmation, un verrouillage du clavier, etc. avancés. **Points de consigne de chauffage et de refroidissement individuels disponibles pour les périodes occupées et non occupées. **La régulation proportionnelle intégrale dérivative minimise les fluctuations. **Le régulateur à rampe de récupération optimise automatiquement les heures de démarrage de l'équipement en fonction de la charge du bâtiment. **Garants de thermostat Versaguard™ universels disponibles. **Fonctionnement prioritaire pratique pour permettre les modifications provisoires du point de consigne. **Verrouillage à plusieurs niveaux du clavier disponible sur tous les modèles. **Possibilité de détection à distance – SAUF le modèle T7350A – pour les capteurs de température (incluant l’air extérieur et de soufflage) et d’humidité. **Le contact auxiliaire fait l’interface avec le système d'économiseur Honeywell (pour une intégration de régulation de toiture intégrale) ou en tant que sortie de déshumidification.

Caractéristiques du produit

Application
Systèmes de modulation
Comments
Température à distance, air d’extérieur, de soufflage, humidité, détection de présence
Switch Positions (System)
CHAUFFAGE-ARRÊT-REFROIDISSEMENT-AUTO-CHAUFFAGE D’URG.
Switch Positions (Fan)
AUTO-MARCHE
Network Communications
Aucun
Color
Blanc Trident

Matériel publicitaire

Sales/Promotional Materials-T7350 Programmable Thermostat

Sales/Promotional Materials-Energy Saving for T7350, TB8220U, TB7220U, T7351 Energy Savings and Code Compliance with Honeywell (English)

Sales/Promotional Materials-Sell Sheet for WSK-24, SuitePRO, MultiPRO, T7350 Wireless Occupancy Solution (English)

Sales/Promotional Materials-T7350 Programmable Thermostat (French)

Sales/Promotional Materials-T7350 Programmable Thermostat (Spanish)

Product Selections/Comparisons-CommercialPRO 7000 Cross-Reference and Competitive Comparison Information

Sales/Promotional Materials-Energy Conservation with Comfort

Sales/Promotional Materials-Case study for Children's Aid Society of Toronto: Energy Savings in 18 Months (English)

Manuels du propriétaire

Operator/Owner Materials-User Guide for T7350 Programmable Thermostat for Conventional/Heat Pump Systems (English)

Operator/Owner Materials-User’s Guide for T7350 Programmable Thermostat for Conventional Heat/pump Systems (French)

Operator/Owner Materials-Quick Start Guide for T7350 PDA Configuration (English)

Operator/Owner Materials-Owner's Guide for T7350 Programmable Thermostat (English)

Wiring-Four T7770A Sensors providing temperature averaging network for T7350 Thermostat

Wiring-Hookup of T7350A in 2-heat and 1-cool conventional system with two transformers

Wiring-Typical hookup of T7350B in two-stage process with 2 transformers

Wiring-Typical hookup T7350B in 2-heat and 2-cool conventional system w/ 2 transformer

Wiring-Typical hookup of T7350D in 2-heat and 4-cool conventional system

Wiring-Typical hookup T7350M in 2-heat, 2-cool conventional system with 2 transformer

Wiring-Typical hookup T7350B in 3-heat, 2-cool conventional system w/ 2 transformer

Wiring-TH3750H1009 hookup 3 stage heat and 3 dtage cool conventional w/ 1 transformer

Wiring-Hookup T7350H1017 2 ind. heat stages w/ 2 ind. cool stages and 2 transformers

Wiring-Four TR21 sensors providing temperature averaging network for T7350

Wiring-Typical hookup of T7350D in 2-stage heat and 4-stage cool conventional system

Wiring-hookup of T7350M in 1-stage heat &2-stage cool conventional systems

Wiring-Hookup of T7350H1009 in 3-stage heat and 3-stage cool conventional system

Wiring-Raccordement type d'un T7350A dans un syst�me traditionnel de chauffage

Wiring-Quatre capteurs TR21 mont�s en r�seau donner la temp�rature moyenne au thermosta

Wiring-Raccordement type d'un T7350D dans un syst�me traditionnel � deux �tages

Wiring-Raccordement type d'un T7350B dans un syst�me � thermopompe

Wiring-Raccordement type d'un T7350B dans un syst�me � thermopompe � trois �tages

Wiring-Raccordement type d'un T7350M dans syst�me traditionnel � 2 �tages de chauffage

Wiring-Raccordement type d'un T7350H1017 dans un syst�me � deux �tages de chauffage

Wiring-Raccordement type d'un T7350H1009 dans syst�me traditionnel � 3 �tages de chauff

Wiring-Typical hookup of T7350B in two-stage heat and two-stage cool heat pump system

Wiring-Typical hookup of T7350B in 3-stage heat and 2-stage cool conventional systems

Wiring-Typical hookup of T7350B in 3-stage heat and 2-stage cool heat pump systems

Wiring-Hookup of T7350H1017 for system with 2 independent heat stages 2 independent c

Dimension-Programmable Thermostat

Dimension-T7350 Dimensions

Dimension-Programmable Commercial Thermostat

Wiring-Typical hookup of T7350M for system with two independent heat stages (one modulating), two independent cool stages (one modulating), and one tr

Documents techniques

Installation Materials-Installation Instructions for T7350 Commercial ProgrammableThermostat (English)

Installation Materials-Pocket Guide for T7350 Commercial Programmable Thermostat (English)

Product Data and Specifications-Guide Specification for T7350 Programmable Commercial Thermostat for Multistage Systems (English)

Engineering Guides/System Guides-System Engineering for T7350 Commercial Programmable Thermostat (English)

Product Data and Specifications-Product Data for T7350 Commercial Programmable Thermostat for Single/Multi-stage Systems (English)

Maintenance/Product Reference Materials-Light Commercial Building Solution (LCBS) Products, IT Manager's Frequently Asked Questions

Accessoires

W7212A1009/U

Module économiseur logique série 72

WSK-24/U

Solution de détection de présence sans fil

TR21-WS/U

Capteur de température sans fil uniquement, pour remplacement (nécessite un récepteur sans fil)

TR21-WSU/U

Capteur de température sans fil uniquement, pour remplacement, pas de logo Honeywell

TR23-WS/U

Capteur sans fil uniquement avec réglage point de consigne/dérivation. Pour remplacement

TR23-WSU/U

Capteur sans fil uniquement avec réglage point de consigne/dérivation, pour remplacement, pas de logo Honeywell

TR21-WK/U

Nécessaire sans fil (TR21-WS et WRECVR)

TR21-WKU/U

Capteur de température sans fil, nécessaire de récepteur, point de consigne sélectionnable, dérivation, pas de logo Honeywell

TR23-WK/U

Capteur de température sans fil/nécessaire de récepteur, point de consigne sélectionnable, dérivation période occupée

TR23-WKU/U

Capteur de température sans fil/nécessaire de récepteur/point de consigne sélectionnable, dérivation, pas de logo Honeywell

TR21-A-US/U

Module de température mural non linéaire de 10 K ohms à coefficient de température négatif, fabriqué aux États-Unis

TR21-A/U

Module de température mural non linéaire de 10 K ohms à coefficient de température négatif pour calcul de moyenne uniquement

TR21-H-US/U

Module mural de température/humidité non linéaire de 20 K ohms à coefficient de température négatif avec prise Lon, fabriqué aux États-Unis

TR21-H/U

Module mural de température/humidité non linéaire de 20 K ohms à coefficient de température négatif avec prise Lon

TR21-J-US/U

Module de température mural non linéaire de 20 K ohms à coefficient de température négatif avec prise Lon, fabriqué aux États-Unis

TR21-J/U

Module de température mural non linéaire de 20 K ohms à coefficient de température négatif avec prise Lon

TR21-US/U

Module de température mural non linéaire de 20 K ohms à coefficient de température négatif, fabriqué aux États-Unis

TR21/U

Module de température mural non linéaire de 20 K ohms à coefficient de température négatif

TR22-F5-US/U

Module de température mural 20 K avec point de consigne sélectionnable/prise Lon, commutation 5 ventilateurs/fabriqué aux États-Unis

TR22-F5/U

Module de température mural 20 K ohms à coefficient de température négatif avec point de consigne sélectionnable, prise Lon

TR22-US/U

Module de température mural 20 K ohms à coefficient de température négatif avec point de consigne sélectionnable, prise Lon, fabriqué aux États-Unis

TR22/U

Module de température mural non linéaire de 20 K ohms à coefficient de température négatif avec point de consigne sélectionnable, prise Lon

TR23-F3-US/U

Module de température mural 20 K avec point de consigne sélectionnable/prise Lon/dérivation/commutation 3 ventilateurs/fabriqué aux États-Unis

TR23-F3/U

Module de température mural 20 K avec point de consigne sélectionnable/prise Lon/dérivation/commutation 3 ventilateurs

TR23-F5-US/U

Module de température mural 20 K avec point de consigne sélectionnable/prise Lon/dérivation/commutation 5 ventilateurs/fabriqué aux États-Unis

TR23-F5/U

Module de température mural 20 K avec point de consigne sélectionnable, prise Lon, dérivation, commutation 5 ventilateurs

TR23-H-KL/B

Module de température/humidité mural 20 K avec point de consigne sélectionnable/prise Lon/dérivation/pas de bouton

TR23-H-US/U

Module de température/humidité mural 20 K avec point de consigne sélectionnable/prise Lon/dérivation/fabriqué aux États-Unis

TR23-H/U

Module de température/humidité mural 20 K ohms à coefficient de température négatif avec point de consigne sélectionnable, prise Lon, dérivation

TR23-N-US/U

Module de température mural 20 K avec point de consigne sélectionnable/prise Lon/dérivation/pas de logo Honeywell/fabriqué aux États-Unis

TR23-N/U

Module de température mural 20 K avec point de consigne sélectionnable, prise Lon, dérivation, sans logo Honeywell

TR23-US/U

Module de température mural 20 K avec point de consigne sélectionnable/prise Lon/dérivation/fabriqué aux États-Unis

TR23/U

Module de température mural 20 K ohms à coefficient de température négatif avec point de consigne sélectionnable, prise Lon, dérivation

TR24-US/U

Module de température mural non linéaire de 20 K ohms avec prise Lon, dérivation, fabriqué aux États-Unis

TR24/U

Module de température mural non linéaire de 20 K ohms à coefficient de température négatif avec prise Lon, dérivation

C7041B2005/U

Capteur de température de gaine 20 K ohms à coefficient de température négatif, 6 po, plage de fonctionnement -40 - 250 °F

C7041B2013/U

Capteur de température de gaine 20 K ohms à coefficient de température négatif, 12 po, plage de fonctionnement -40 - 250 °F

C7041R2000/U

Capteur de température de gaine moyenne 20 K ohms à coefficient de température négatif, 12 pi, cuivre souple, -40 - 250 °F

H7625A1008/U

Capteur d’humidité mural, ± 2 % d’HR, sortie 4-20 mA ou 0-5/10 V c.c.

H7625B1006/U

Capteur d’humidité de gaine, ± 2 % d’HR, sortie 4-20 mA ou 0-5/10 V c.c.

H7635A1006/U

Capteur d’humidité mural, ± 3 % d’HR, sortie 4-20 mA ou 0-5/10 V c.c.

H7635B1004/U

Capteur d’humidité de gaine, ± 3 % d’HR, sortie 4-20 mA ou 0-5/10 V c.c.

H7655A1001/U

Capteur d’humidité mural, HR 5 %, sortie fixe 0-10 V c.c.

H7655B1009/U

Capteur d’humidité de gaine, ± 5 % d’HR, sortie sélectionnable 4-20 mA ou 0-5/10 V c.c., avec capteur de température de 20 K ohms