Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 3 de 4
T7350D1008/U

T7350D1008/U

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Les thermostats T7350 régulent l’équipement de climatisation à modulation et thermopompe conventionnel à multi-étage et zone unique commercial de 24 V c.a.

Caractéristiques

**Programmation 365 jours. **Deux périodes occupées et deux périodes non occupées par jour. **Connexions de module d’interface de thermostat au thermostat de l’assistant numérique pour une configuration, une programmation, un verrouillage du clavier, etc. avancés. **Points de consigne de chauffage et de refroidissement individuels disponibles pour les périodes occupées et non occupées. **La régulation proportionnelle intégrale dérivative minimise les fluctuations. **Le régulateur à rampe de récupération optimise automatiquement les heures de démarrage de l'équipement en fonction de la charge du bâtiment. **Garants de thermostat Versaguard™ universels disponibles. **Fonctionnement prioritaire pratique pour permettre les modifications provisoires du point de consigne. **Verrouillage à plusieurs niveaux du clavier disponible sur tous les modèles. **Possibilité de détection à distance – SAUF le modèle T7350A – pour les capteurs de température (incluant l’air extérieur et de soufflage) et d’humidité. **Le contact auxiliaire fait l’interface avec le système d'économiseur Honeywell (pour une intégration de régulation de toiture intégrale) ou en tant que sortie de déshumidification.

Caractéristiques du produit

Application
Systèmes à thermopompes et conventionnels
Comments
Température à distance, air d’extérieur, de soufflage, humidité, détection de présence
Stages
3 étages de chaleur / 3 étages de refroidissement
Switch Positions (System)
CHAUFFAGE-ARRÊT-REFROIDISSEMENT-AUTO-CHAUFFAGE D’URG.
Switch Positions (Fan)
AUTO-MARCHE
Network Communications
Aucun
Color
Blanc Trident

Matériel publicitaire

Sales/Promotional Materials-T7350 Programmable Thermostat

Sales/Promotional Materials-Energy Saving for T7350, TB8220U, TB7220U, T7351 Energy Savings and Code Compliance with Honeywell (English)

Sales/Promotional Materials-Sell Sheet for WSK-24, SuitePRO, MultiPRO, T7350 Wireless Occupancy Solution (English)

Sales/Promotional Materials-T7350 Programmable Thermostat (French)

Sales/Promotional Materials-T7350 Programmable Thermostat (Spanish)

Product Selections/Comparisons-CommercialPRO 7000 Cross-Reference and Competitive Comparison Information

Sales/Promotional Materials-Energy Conservation with Comfort

Sales/Promotional Materials-Case study for Children's Aid Society of Toronto: Energy Savings in 18 Months (English)

Manuels du propriétaire

Operator/Owner Materials-User Guide for T7350 Programmable Thermostat for Conventional/Heat Pump Systems (English)

Operator/Owner Materials-User’s Guide for T7350 Programmable Thermostat for Conventional Heat/pump Systems (French)

Operator/Owner Materials-Quick Start Guide for T7350 PDA Configuration (English)

Operator/Owner Materials-Owner's Guide for T7350 Programmable Thermostat (English)

Wiring-Four T7770A Sensors providing temperature averaging network for T7350 Thermostat

Wiring-Hookup of T7350A in 2-heat and 1-cool conventional system with two transformers

Wiring-Typical hookup of T7350B in two-stage process with 2 transformers

Wiring-Typical hookup T7350B in 2-heat and 2-cool conventional system w/ 2 transformer

Wiring-Typical hookup of T7350D in 2-heat and 4-cool conventional system

Wiring-Typical hookup T7350M in 2-heat, 2-cool conventional system with 2 transformer

Wiring-Typical hookup T7350B in 3-heat, 2-cool conventional system w/ 2 transformer

Wiring-TH3750H1009 hookup 3 stage heat and 3 dtage cool conventional w/ 1 transformer

Wiring-Hookup T7350H1017 2 ind. heat stages w/ 2 ind. cool stages and 2 transformers

Wiring-Four TR21 sensors providing temperature averaging network for T7350

Wiring-Typical hookup of T7350D in 2-stage heat and 4-stage cool conventional system

Wiring-hookup of T7350M in 1-stage heat &2-stage cool conventional systems

Wiring-Hookup of T7350H1009 in 3-stage heat and 3-stage cool conventional system

Wiring-Raccordement type d'un T7350A dans un syst�me traditionnel de chauffage

Wiring-Quatre capteurs TR21 mont�s en r�seau donner la temp�rature moyenne au thermosta

Wiring-Raccordement type d'un T7350D dans un syst�me traditionnel � deux �tages

Wiring-Raccordement type d'un T7350B dans un syst�me � thermopompe

Wiring-Raccordement type d'un T7350B dans un syst�me � thermopompe � trois �tages

Wiring-Raccordement type d'un T7350M dans syst�me traditionnel � 2 �tages de chauffage

Wiring-Raccordement type d'un T7350H1017 dans un syst�me � deux �tages de chauffage

Wiring-Raccordement type d'un T7350H1009 dans syst�me traditionnel � 3 �tages de chauff

Wiring-Typical hookup of T7350B in two-stage heat and two-stage cool heat pump system

Wiring-Typical hookup of T7350B in 3-stage heat and 2-stage cool conventional systems

Wiring-Typical hookup of T7350B in 3-stage heat and 2-stage cool heat pump systems

Wiring-Hookup of T7350H1017 for system with 2 independent heat stages 2 independent c

Dimension-Programmable Thermostat

Dimension-T7350 Dimensions

Dimension-Programmable Commercial Thermostat

Wiring-Typical hookup of T7350M for system with two independent heat stages (one modulating), two independent cool stages (one modulating), and one tr

Documents techniques

Installation Materials-Installation Instructions for T7350 Commercial ProgrammableThermostat (English)

Installation Materials-Pocket Guide for T7350 Commercial Programmable Thermostat (English)

Product Data and Specifications-Guide Specification for T7350 Programmable Commercial Thermostat for Multistage Systems (English)

Engineering Guides/System Guides-System Engineering for T7350 Commercial Programmable Thermostat (English)

Product Data and Specifications-Product Data for T7350 Commercial Programmable Thermostat for Single/Multi-stage Systems (English)

Maintenance/Product Reference Materials-Light Commercial Building Solution (LCBS) Products, IT Manager's Frequently Asked Questions

Accessoires

TR21-WS/U

Capteur de température sans fil uniquement, pour remplacement (nécessite un récepteur sans fil)

TR21-WSU/U

Capteur de température sans fil uniquement, pour remplacement, pas de logo Honeywell

TR23-WS/U

Capteur sans fil uniquement avec réglage point de consigne/dérivation. Pour remplacement

TR23-WSU/U

Capteur sans fil uniquement avec réglage point de consigne/dérivation, pour remplacement, pas de logo Honeywell

TR21-WK/U

Nécessaire sans fil (TR21-WS et WRECVR)

TR21-WKU/U

Capteur de température sans fil, nécessaire de récepteur, point de consigne sélectionnable, dérivation, pas de logo Honeywell

TR23-WK/U

Capteur de température sans fil/nécessaire de récepteur, point de consigne sélectionnable, dérivation période occupée

TR23-WKU/U

Capteur de température sans fil/nécessaire de récepteur/point de consigne sélectionnable, dérivation, pas de logo Honeywell

TR21-A-US/U

Module de température mural non linéaire de 10 K ohms à coefficient de température négatif, fabriqué aux États-Unis

TR21-A/U

Module de température mural non linéaire de 10 K ohms à coefficient de température négatif pour calcul de moyenne uniquement

TR21-H-US/U

Module mural de température/humidité non linéaire de 20 K ohms à coefficient de température négatif avec prise Lon, fabriqué aux États-Unis

TR21-H/U

Module mural de température/humidité non linéaire de 20 K ohms à coefficient de température négatif avec prise Lon

TR21-J-US/U

Module de température mural non linéaire de 20 K ohms à coefficient de température négatif avec prise Lon, fabriqué aux États-Unis

TR21-J/U

Module de température mural non linéaire de 20 K ohms à coefficient de température négatif avec prise Lon

TR21-US/U

Module de température mural non linéaire de 20 K ohms à coefficient de température négatif, fabriqué aux États-Unis

TR21/U

Module de température mural non linéaire de 20 K ohms à coefficient de température négatif

TR22-F5-US/U

Module de température mural 20 K avec point de consigne sélectionnable/prise Lon, commutation 5 ventilateurs/fabriqué aux États-Unis

TR22-F5/U

Module de température mural 20 K ohms à coefficient de température négatif avec point de consigne sélectionnable, prise Lon

TR22-US/U

Module de température mural 20 K ohms à coefficient de température négatif avec point de consigne sélectionnable, prise Lon, fabriqué aux États-Unis

TR22/U

Module de température mural non linéaire de 20 K ohms à coefficient de température négatif avec point de consigne sélectionnable, prise Lon

TR23-F3-US/U

Module de température mural 20 K avec point de consigne sélectionnable/prise Lon/dérivation/commutation 3 ventilateurs/fabriqué aux États-Unis

TR23-F3/U

Module de température mural 20 K avec point de consigne sélectionnable/prise Lon/dérivation/commutation 3 ventilateurs

TR23-F5-US/U

Module de température mural 20 K avec point de consigne sélectionnable/prise Lon/dérivation/commutation 5 ventilateurs/fabriqué aux États-Unis

TR23-F5/U

Module de température mural 20 K avec point de consigne sélectionnable, prise Lon, dérivation, commutation 5 ventilateurs

TR23-H-KL/B

Module de température/humidité mural 20 K avec point de consigne sélectionnable/prise Lon/dérivation/pas de bouton

TR23-H-US/U

Module de température/humidité mural 20 K avec point de consigne sélectionnable/prise Lon/dérivation/fabriqué aux États-Unis

TR23-H/U

Module de température/humidité mural 20 K ohms à coefficient de température négatif avec point de consigne sélectionnable, prise Lon, dérivation

TR23-N-US/U

Module de température mural 20 K avec point de consigne sélectionnable/prise Lon/dérivation/pas de logo Honeywell/fabriqué aux États-Unis

TR23-N/U

Module de température mural 20 K avec point de consigne sélectionnable, prise Lon, dérivation, sans logo Honeywell

TR23-US/U

Module de température mural 20 K avec point de consigne sélectionnable/prise Lon/dérivation/fabriqué aux États-Unis

TR23/U

Module de température mural 20 K ohms à coefficient de température négatif avec point de consigne sélectionnable, prise Lon, dérivation

TR24-US/U

Module de température mural non linéaire de 20 K ohms avec prise Lon, dérivation, fabriqué aux États-Unis

TR24/U

Module de température mural non linéaire de 20 K ohms à coefficient de température négatif avec prise Lon, dérivation

C7041B2005/U

Capteur de température de gaine 20 K ohms à coefficient de température négatif, 6 po, plage de fonctionnement -40 - 250 °F

C7041B2013/U

Capteur de température de gaine 20 K ohms à coefficient de température négatif, 12 po, plage de fonctionnement -40 - 250 °F

C7041R2000/U

Capteur de température de gaine moyenne 20 K ohms à coefficient de température négatif, 12 pi, cuivre souple, -40 - 250 °F

H7625A1008/U

Capteur d’humidité mural, ± 2 % d’HR, sortie 4-20 mA ou 0-5/10 V c.c.

H7625B1006/U

Capteur d’humidité de gaine, ± 2 % d’HR, sortie 4-20 mA ou 0-5/10 V c.c.

H7635A1006/U

Capteur d’humidité mural, ± 3 % d’HR, sortie 4-20 mA ou 0-5/10 V c.c.

H7635B1004/U

Capteur d’humidité de gaine, ± 3 % d’HR, sortie 4-20 mA ou 0-5/10 V c.c.

H7655A1001/U

Capteur d’humidité mural, HR 5 %, sortie fixe 0-10 V c.c.

H7655B1009/U

Capteur d’humidité de gaine, ± 5 % d’HR, sortie sélectionnable 4-20 mA ou 0-5/10 V c.c., avec capteur de température de 20 K ohms