Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 2 de 6
T7047C1090/U

T7047C1090/U

Boîtier de bulbe à distance à montage mural-T775/T7079

Ce produit n'est plus disponible à l'achat.
Rechercher Pièces de rechange.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les thermostats électriques T7047 et les capteurs de température ambiante à distance sont utilisés avec les thermostats T7300 et le contrôleur W973 pour assurer la régulation de température ambiante modulante.

Caractéristiques

**Le T7047C est un capteur d’air ambiant à distance à 2 fils pour les applications nécessitant un réglage à distance du point de consigne.**Le T7047G est un capteur d’air ambiant à distance à 2 fils utilisé comme une moitié d’un réseau de capteur de température moyenne. **Le T7047C,G contient un élément de détection à thermistance à coefficient de température négatif au carbone. **Le T7047H est un capteur de température à coefficient de température positif à film fin en platine 1 K (à 0 °C) destiné à une utilisation avec les contrôleurs Excel 80/100/500/600. **Couvercle verrouillable.

Caractéristiques du produit

Application
Utilisation dans les systèmes de régulateur série 70 pour fournir la régulation de température à action modulante
Dimensions (in.)
4 5/8 po de haut x 3 5/8 po de large x 1 5/16 po de profondeur
Dimensions (mm)
118 mm de haut x 93 mm de large x 33 mm de profondeur
Mounting
Montage sur mur ou sur boîte de sortie verticale de 2 x 4 po.
Sensor
Boîtier sans capteur
Operating Temperature Range (F)
40 F à 110 F
Operating Temperature Range (C)
4 C à 43 C