Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 1
T7022A1010/U

T7022A1010/U

Capteur de température à distance de gaine 1420 ohms, utilisé pour l'application T7300

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les thermostats électriques T7047 et les capteurs de température ambiante à distance sont utilisés avec les thermostats T7300 et le contrôleur W973 pour assurer la régulation de température ambiante modulante.

Caractéristiques

  • Le T7047C est un capteur d’air ambiant à distance à 2 fils pour les applications nécessitant un réglage à distance du point de consigne
  • Le T7047G est un capteur d’air ambiant à distance à 2 fils utilisé comme une moitié d’un réseau de capteur de température moyenne
  • Le T7047C,G contient un élément de détection à thermistance à coefficient de température négatif au carbone
  • Le T7047H est un capteur de température à coefficient de température positif à film fin en platine 1 K (à 0 °C) destiné à une utilisation avec les contrôleurs Excel 80/100/500/600
  • Couvercle verrouillable

Caractéristiques du produit

Application
Capteurs de température de pièce à distance pour thermostats T7300
Dimensions (in.)
3/8 po de dia. x 2 3/4 po de long
Dimensions (mm)
10 mm de dia. x 70 mm de long
Used With
T7300, T7067B, W927
Sensor
1420 ohms à 75 °F
Operating Temperature Range (F)
60 F à 90 F
Operating Temperature Range (C)
16 C à 32 C
Insertion Length (in.)
2 3/4 po
Insertion Length (mm)
70 mm