Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 2
T7006C1008/U

T7006C1008/U

Capteur de gaine en platine PT3000, -40 - 160 °F, 12 po de long

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les capteurs de gaine Platinum (3000 ohms À RÉSISTANCE) sont utilisés pour la surveillance de la température dans les applications de contrôle de gestion de bâtiments, incluant les systèmes de régulation numérique directe. Utilisés avec les contrôleurs Excel 5000, les tableaux de collecte de données DELTA 540 et 541 et les modèles DeltaNet R7044 Excel Plus C.

Caractéristiques

  • Réponse rapide
  • Mesure de température précise
  • Compatibilité avec les systèmes EXCEL 5000®, DELTA et DeltaNet
  • Chaque capteur comprend un élément de résistance à film en platine sur une puce céramique et est recouvert d’un verre de protection pour assurer une fiabilité à long terme
  • La résistance de l’élément en platine varie directement en fonction des variations de température
  • Les capteurs sont étalonnés à une tolérance très étroite par usinage au laser double de l’élément
  • Cette méthode d’étalonnage élimine l’étalonnage sur site

Caractéristiques du produit

Application
Température de l’air dans les gaines
Dimensions (in.)
4 5/8 po de haut x 2 1/8 po de large x 14 po de profondeur
Dimensions (mm)
102 mm de haut x 54 mm de large x 356 mm de profondeur
Mounting
Montage en gaine
Operating Humidity Range (% RH)
95 % d’HR, sans condensation
Sensor
PT3000, 3484 ohms à 75 °F de coefficient de température positif
Operating Temperature Range (F)
-40 F à +160 F
Operating Temperature Range (C)
-40 C à +71 C
Insertion Length (in.)
12 po
Insertion Length (mm)
305 mm