Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 10 de 18
Remote Temp Control, 0°F-100°F Range, 2 SPDT, 5 ft. Capillary, Switch: 3°F Fixed/Interstage: 3°F-10°F Adj., Fast Response Model

T678A1478/U

Remote Temp Control, 0°F-100°F Range, 2 SPDT, 5 ft. Capillary, Switch: 3°F Fixed/Interstage: 3°F-10°F Adj., Fast Response Model

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les thermostats à bulbe à distance régulent la température de l’air ou des liquides dans les gaines, les tuyaux, les réservoirs et les chaudières.

Caractéristiques

  • Adapté aux applications nécessitant une régulation de la température de l’air et des liquides avec un régulateur placé à l'extérieur de la zone de détection
  • Les utilisations typiques incluent la régulation de registres et vannes dans les systèmes de chauffage, de refroidissement ou de chauffage-refroidissement
  • Les modèles à réponse rapide (disponibles pour une utilisation dans la gaine de retour) fonctionnent environ quatre fois plus vite que les modèles standard
  • Le régulateur peut être monté dans n'importe quelle position. La compensation de température ambiante fournit une bonne régulation de la température
  • Voir le régulateur de température à distance électronique T775 lorsqu’une régulation plus exacte est requise et/ou lorsque une régulation à distance est préférable
  • Les modèles T678 ont une charge connectée maximum de 2000 VA

Caractéristiques du produit

Application
Régule la température de l’air ou des liquides dans les gaines, les tuyaux, les réservoirs et les chaudières
Dimensions (in.)
5 5/8 po de haut x 2 po de large x 2 5/8 po de profondeur
Dimensions (mm)
143 mm de haut x 51 mm de large x 67 mm de profondeur
Comments
Modèle réponse rapide; charge connectée maximale = 2000 VA
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Répertorié UL : E4436, Vol. 4, Sec. 11, Guide XAPX
Approvals, Canadian Standards Association
Répertorié CSA : Rapport -1
Voltage
120 V c.a. ou 240/277 V c.a.
Setpoint Temperature Range (C)
-18 C à +38 C
Setpoint Temperature Range (F)
0 F à 100 F
Operating Temperature Range (F)
125 F maximum
Operating Temperature Range (C)
52 C maximum
Sensor Inputs
1
Sensor Element
Tube capillaire réponse rapide
Capillary Length (ft)
5 pi
Capillary Length (m)
1,5 m
Bulb Size (in.)
1/2 po x 4 3/16 po
Bulb Size (mm)
13 mm de dia. x 106 mm de long
Differential Temperature (F)
3 F fixe
Differential Temperature (C)
1,7 C fixe
Interstage Differential Temperature (C)
1,7 °C à 5,6 °C, réglable
Interstage Differential Temperature (F)
3 °F à 10 °F, réglable