Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 3 de 18
Remote Temp Control, -15°C-+35°C Range, 2 SPDT, Copper Bulb, 1.5 m Capillary, 1.7°C Diff., Celsius Scale

T678A1155/U

Remote Temp Control, -15°C-+35°C Range, 2 SPDT, Copper Bulb, 1.5 m Capillary, 1.7°C Diff., Celsius Scale

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les thermostats à bulbe à distance régulent la température de l’air ou des liquides dans les gaines, les tuyaux, les réservoirs et les chaudières.

Caractéristiques

  • Adapté aux applications nécessitant une régulation de la température de l’air et des liquides avec un régulateur placé à l'extérieur de la zone de détection
  • Les utilisations typiques incluent la régulation de registres et vannes dans les systèmes de chauffage, de refroidissement ou de chauffage-refroidissement
  • Les modèles à réponse rapide (disponibles pour une utilisation dans la gaine de retour) fonctionnent environ quatre fois plus vite que les modèles standard
  • Le régulateur peut être monté dans n'importe quelle position. La compensation de température ambiante fournit une bonne régulation de la température
  • Voir le régulateur de température à distance électronique T775 lorsqu’une régulation plus exacte est requise et/ou lorsque une régulation à distance est préférable
  • Les modèles T678 ont une charge connectée maximum de 2000 VA

Caractéristiques du produit

Application
Régulation de registres et vannes dans les systèmes de chauffage, refroidissement ou chauffage-refroidissement
Dimensions (in.)
5 5/8 po de haut x 2 po de large x 2 5/8 po de profondeur
Dimensions (mm)
143 mm de haut x 51 mm de large x 67 mm de profondeur
Comments
Bilingue français, modèle en Celsius; charge connectée maximale = 2000 VA
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Répertorié UL : E4436, Vol. 4, Sec. 11, Guide XAPX
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié : Fichier n° LR95329-1
Voltage
120 V c.a. ou 240/277 V c.a.
Setpoint Temperature Range (C)
-15 C à +35 C
Operating Temperature Range (F)
125 F maximum
Operating Temperature Range (C)
52 C maximum
Sensor Inputs
1
Sensor Element
Bulbe en cuivre
Capillary Length (ft)
5 pi
Capillary Length (m)
1,5 m
Bulb Size (in.)
1/2 po x 4 3/16 po
Bulb Size (mm)
13 mm de dia. x 106 mm de long
Differential Temperature (F)
3 F
Differential Temperature (C)
1.7 C
Interstage Differential Temperature (C)
1,7 °C à 5,6 °C, réglable
Interstage Differential Temperature (F)
3 °F à 10 °F, réglable