Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 17
Régulateur de température agricole, thermostat Farm-o-Stat avec 1 sortie unipolaire bidirectionnelle

T631A1006/U

Régulateur de température agricole, thermostat Farm-o-Stat avec 1 sortie unipolaire bidirectionnelle

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Assure la régulation à tension secteur des systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation dans les bâtiments agricoles et les zones de stockage.

Caractéristiques

  • Utilisez dans les hangars agricoles, les poulaillers, les porcheries, les bâtiments des pompes, les laiteries et les entrepôts de récolte
  • Traités pour résister à la corrosion
  • Les fentes à l’avant et au bas du boîtier assurent une circulation d’air maximale sur l’élément de détection à enroulement
  • Microrupteurs à coupure brusque unipolaire bidirectionnels scellés de façon permanente contre la corrosion
  • Montage facile avec vis par les trous à l’arrière du boîtier

Caractéristiques du produit

Application
Assure la régulation à tension secteur des systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation dans les bâtiments agricoles et les zones de stockage
Dimensions (in.)
4 5/16 po de haut x 6 1/16 po de large x 2 7/8 po de profondeur
Dimensions (mm)
110 mm de haut x 154 mm de large x 73 mm de profondeur
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Fichier n° E4436 Vol. 1 Sec. UL Guide XAPX
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié : Fichier n° LR1620, Guide n° 400-E-O
Voltage
24 V c.a. ou 120/240 V c.a.
Setpoint Temperature Range (F)
35 F à 100 F
Operating Temperature Range (F)
120 F maximum
Operating Temperature Range (C)
49 C maximum
Sensor Element
Tube en cuivre spiralé
Differential Temperature (F)
2 F
Differential Temperature (C)
1.1 C
Color
Fini rouge