Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 1
T6052A1007/U

T6052A1007/U

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Les thermostats à tension secteur pour service sévère sont utilisés pour réguler les ventiloconvecteurs, les ventilateurs, les démarreurs de moteur, les vannes, les contacteurs et les moteurs de circulateur dans les systèmes de chauffage et/ou de refroidissement.

Caractéristiques

  • Assure une bonne régulation de confort à tension secteur
  • Utilisez avec les plaques de raccordement Q651A,B pour la commutation système et ventilateur
  • Le bouton de point de consigne amovible verrouille le point de consigne et évite les réglages non autorisés
  • Avec couvercle verrouillable

Caractéristiques du produit

Application
Chauffage ou refroidissement à deux étages
Dimensions (in.)
5 po de haut x 3 1/8 po de large x 1 5/8 po de profondeur
Dimensions (mm)
127 mm de haut x 79 mm de large x 41 mm de profondeur
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Répertorié : Fichier n° E4436, Guide n° XAPX
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié : Fichier n° LR95329-1
Supply Voltage
120 à 240 V c.a.
Switch Positions (System)
Chauffage à 2 étages ou refroidissement à 2 étages
Sensor Element
Membrane double à remplissage vapeur
Differential Temperature (F)
1 F
Differential Temperature (C)
0,6 C
Color
Couvercle en plastique beige
Switching Action
2 interrupteurs unipolaires bidirectionnels
Setting Temperature Range (F)
46 F à 84 F
Setting Temperature Range (C)
8 C à 29 C