Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 3
T6051A1016/U

T6051A1016/U

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Les thermostats à tension secteur pour service sévère sont utilisés pour réguler les ventiloconvecteurs, les ventilateurs, les démarreurs de moteur, les vannes, les contacteurs et les moteurs de circulateur dans les systèmes de chauffage et/ou de refroidissement.

Caractéristiques

**Assure une bonne régulation de confort à tension secteur. **Utilisez avec les plaques de raccordement Q651A,B pour la commutation système et ventilateur. **Le bouton de point de consigne amovible verrouille le point de consigne et évite les réglages non autorisés. **Avec couvercle verrouillable.

Caractéristiques du produit

Application
Chauffage et refroidissement
Dimensions (in.)
5 po de haut x 3 1/8 po de large x 1 5/8 po de profondeur
Dimensions (mm)
127 mm de haut x 79 mm de large x 41 mm de profondeur
Includes
Montage vertical
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Répertorié : Fichier n° E4436, Guide n° XAPX
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié CSA : Fichier n° LR1620
Supply Voltage
120 V c.a./240 V c.a.
Sensor Element
Membrane double à remplissage vapeur
Differential Temperature (F)
1 F
Color
Couvercle en plastique beige
Switching Action
Unipolaire bidirectionnelle
Setting Temperature Range (F)
46 F à 84 F