Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 7 de 9
Régulateur de température, thermostat, 12,8 à 32,2 °C (55 à 90 °F)

T6031F1010/U

Régulateur de température, thermostat, 12,8 à 32,2 °C (55 à 90 °F)

Rechercher Pièces de rechange.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Régulateurs haute limite à compensation de température ambiante pour les applications industrielles et agricoles.

Caractéristiques

  • Adapté à une régulation en tension secteur, basse tension ou millivolts (Powerpile) pour les réservoirs de lait en vrac, les machines de distribution de boissons, les machines à glaçons, les lave-vaisselles, l'équipement de séchage de récolte ou de tabac et les applications similaires
  • Contacts à rupture brusque disponible avec action unipolaire unidirectionnelle ou unipolaire bidirectionnelle
  • Modèles disponibles avec ouverture ou fermeture des contacts sur hausse de la température
  • Réglage par tournevis de la température; bouton externe en option
  • Puits d’immersion non inclus

Caractéristiques du produit

Application
Régulateur de température d’ampoule à distance, moins boîtier
Dimensions (in.)
5 5/8 po de haut x 2 po de large x 2 1/8 po de profondeur
Dimensions (mm)
143 mm de haut x 51 mm de large x 54 mm de profondeur
Comments
N’inclut pas le boîtier
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Composant répertorié
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié : Fichier n° LR95329-1
Customer Special
Carrier
Voltage
120 V c.a./240 V c.a.
Setpoint Temperature Range (C)
13 C à 32 C
Setpoint Temperature Range (F)
55 F à 90 F
Operating Temperature Range (F)
150 F maximum
Operating Temperature Range (C)
66 C maximum
Sensor Inputs
1
Sensor Element
Bulbe en cuivre
Capillary Length (ft)
5.5 pi
Capillary Length (m)
1,7 m
Bulb Size (in.)
5/16 po de dia. x 11 11/16 po de long
Bulb Size (mm)
8 mm de dia. x 297 mm de long
Differential Temperature (F)
1.5 F
Differential Temperature (C)
0,8 C
Color
Gris