Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 9
Régulateur de température Ambistat, limite haute, 4,4 à 82,2 °C (40 à 180 °F)

T6031C1009/U

Régulateur de température Ambistat, limite haute, 4,4 à 82,2 °C (40 à 180 °F)

Rechercher Pièces de rechange.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Régulateurs haute limite à compensation de température ambiante pour les applications industrielles et agricoles.

Caractéristiques

  • Adapté à une régulation en tension secteur, basse tension ou millivolts (Powerpile) pour les réservoirs de lait en vrac, les machines de distribution de boissons, les machines à glaçons, les lave-vaisselles, l'équipement de séchage de récolte ou de tabac et les applications similaires
  • Contacts à rupture brusque disponible avec action unipolaire unidirectionnelle ou unipolaire bidirectionnelle
  • Modèles disponibles avec ouverture ou fermeture des contacts sur hausse de la température
  • Réglage par tournevis de la température; bouton externe en option
  • Puits d’immersion non inclus

Caractéristiques du produit

Application
Régulateur à compensation de l’air ambient Ambistat haute limite
Dimensions (in.)
5 5/8 po de haut x 2 po de large x 2 1/8 po de profondeur
Dimensions (mm)
143 mm de haut x 51 mm de large x 54 mm de profondeur
Includes
Porte-bulbe de gaine 107324A
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Composant répertorié
Approvals, Canadian Standards Association
Répertorié
Voltage
120 V c.a./240 V c.a.
Setpoint Temperature Range (C)
4 C à 82 C
Setpoint Temperature Range (F)
40 F à 180 F
Operating Temperature Range (F)
205 F Maximum
Operating Temperature Range (C)
96 C Maximum
Sensor Inputs
1
Sensor Element
Bulbe en cuivre
Capillary Length (ft)
5.5 pi
Capillary Length (m)
1,7 m
Bulb Size (in.)
3/8 po de dia. x 2 7/8 po de long
Bulb Size (mm)
10 mm de dia. x 73 mm de long
Differential Temperature (F)
2 F
Differential Temperature (C)
1.1 C
Color
Gris