Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 4 de 10
Régulateur de température de réfrigération à bulbe à distance, -30 à 90 °F

T6031A1052/U

Régulateur de température de réfrigération à bulbe à distance, -30 à 90 °F

Ce produit n'est plus disponible à l'achat.
Rechercher Pièces de rechange.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Fournit la limite ou la régulation de température dans les zones réfrigérées où une installation à distance du capteur est requise.

Caractéristiques

  • Les éléments en cuivre remplis de liquide assurent une détection rapide pour la régulation du système de compresseur
  • Régulation de la température dans un conduit gaine, un réservoir, un congélateur ou un refroidisseur
  • L’élément du régulateur peut être directement immergé dans le liquide régulé
  • Point de consigne réglable
  • La compensation de température ambiante fournit une bonne régulation de la température
  • Voir le régulateur de température à distance électronique T775 lorsqu’une régulation plus exacte est requise et/ou lorsque une régulation à distance est préférable

Caractéristiques du produit

Application
Assure la régulation des espaces froids ou réfrigérés
Dimensions (in.)
5 5/8 po de haut x 2 po de large x 2 1/8 po de profondeur
Dimensions (mm)
143 mm de haut x 51 mm de large x 57 mm de profondeur
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Fichier SA481, Vol. 3, Sec. 5, Guide SPFY
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié : Fichier n° LR95329-1
Voltage
120 V c.a./240 V c.a.
Setpoint Temperature Range (F)
-30 F à +90 F
Operating Temperature Range (F)
125 F maximum
Operating Temperature Range (C)
52 C maximum
Sensor Element
Bulbe en cuivre
Capillary Length (ft)
5 pi
Capillary Length (m)
1,5 m
Bulb Size (in.)
3/8 po de dia. x 3 po de long
Bulb Size (mm)
10 mm de dia. x 76 mm de long
Differential Temperature (F)
3.5 F à 16 F