Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 2 de 2
T451B3004/U

T451B3004/U

Ce produit n'est plus disponible à l'achat.

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Les thermostats de tension secteur à service léger-moyen régulent les vannes de tension secteur, les moteurs, les contacteurs, le chauffage électrique, les éléments, les systèmes de chauffage en gaine et les ventiloconvecteurs.

Caractéristiques

  • Anticipation de chauffage et de refroidissement automatique
  • Montage sur boîte de sortie horizontale ou verticale standard

Caractéristiques du produit

Application
Chauffage
Dimensions (in.)
4 1/2 po de haut x 2 15/16 po de large x 1 1/2 po de profondeur (les contacteurs et bornes de câblage dépassent de ¾ po dans la boîte de sortie)
Dimensions (mm)
115 mm de haut x 75 mm de large x 39 mm de profondeur (les contacteurs et bornes de câblage dépassent de 19 mm dans le boîtier de sortie)
Includes
Plaque graduée verticale avec thermomètre et capteur à membrane double haute précision
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Répertorié : Fichier n° E47434, Guide n° XAPX.
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié CSA, Fichier n° LR1322
Electrical Connections
Fil
Supply Voltage
120 V c.a. à 227 V c.a.
Sensor Element
Membrane double à remplissage vapeur
Differential Temperature (F)
2 F
Color
Plaque ou champagne avec couvercle beige
Switching Action
Unipolaire unidirectionnel - ouverture du circuit sur hausse de température, avec arrêt positif
Setting Temperature Range (F)
50 F à 86 F