Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 2
Return Air Temp Controller (industrial live volt thermostat ), 35F - 110 F

T4054A1000/U

Return Air Temp Controller (industrial live volt thermostat ), 35F - 110 F

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Assure une régulation de température de tension secteur à service sévère unipolaire bidirectionnelle dans les systèmes de ventilation, de chauffage et de refroidissement.

Caractéristiques

  • Utilisation dans toute une variété d’applications agricoles, industrielles et commerciales
  • Montage mural ou sur conduit dans toutes les positions
  • Élément plaqué étain à réponse rapide non sensible aux environnements nuisibles
  • Boîtier robuste
  • Se monte sur une surface plate avec trois vis
  • Le T6064 assure une réponse rapide avec éléments de détection de température hydraulique montés sur l’unité

Caractéristiques du produit

Application
Assure la régulation des systèmes de chauffage
Dimensions (in.)
7 5/8 po de haut x 2 5/8 po de large x 2 po de profondeur
Dimensions (mm)
194 mm de haut x 67 mm de large x 51 mm de profondeur
Comments
Connexion de borne R à B sur chute de pression
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Répertorié : E4436, vol. 5, Sec. 12, Guide XAPX
Approvals, Canadian Standards Association
Répertorié CSA : Rapport -1
Voltage
120 V c.a./240 V c.a.
Setpoint Temperature Range (C)
2 C à 38 C
Setpoint Temperature Range (F)
36 F à 100 F
Operating Temperature Range (F)
125 F maximum
Operating Temperature Range (C)
52 C maximum
Sensor Inputs
1
Sensor Element
Tube capillaire réponse rapide
Accuracy (F)
±6 F
Accuracy (C)
±3,3 C
Differential Temperature (F)
3.5 F
Differential Temperature (C)
1.9 C
Color
Gris