Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 1
T4051A1003/U

T4051A1003/U

Thermostat de chauffage électrique blanc Premier White pour plinthe chauffante électrique

Rechercher Pièces de rechange.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les thermostats à tension secteur pour service sévère sont utilisés pour réguler les ventiloconvecteurs, les ventilateurs, les démarreurs de moteur, les vannes, les contacteurs et les moteurs de circulateur.

Caractéristiques

  • Assure une bonne régulation de confort à tension secteur
  • Utilisez avec les plaques de raccordement Q651A,B pour la commutation système et ventilateur
  • Le bouton de point de consigne amovible verrouille le point de consigne et évite les réglages non autorisés
  • Avec couvercle verrouillable

Caractéristiques du produit

Application
Chauffage
Dimensions (in.)
5 po de haut x 3 1/2 po de large x 1 5/8 po de profondeur
Dimensions (mm)
127 mm de haut x 79 mm de large x 41 mm de profondeur
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Répertorié : Fichier n° E4436, Guide n° XAPX
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié : Fichier n° LR95329-1
Supply Voltage
120 V c.a./240 V c.a.
Differential Temperature (F)
1 F
Differential Temperature (C)
0,6 C
Color
Couvercle en plastique beige
Switching Action
Unipolaire bidirectionnelle
Setting Temperature Range (F)
50 F à 80 F