Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 5 de 6
Transducteur à impulsions SXB, moyen

SXB53-800-3/U

Transducteur à impulsions SXB, moyen

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les transducteurs série SXB40/SXB50 kW (puissance réelle)/kWh (consommation) de Honeywell combinent un circuit électronique de traitement et un transducteur électronique de qualité industrielle dans un ensemble à circuit ouvrant facile à installer. Ces appareils mesurent en continu les valeurs de tension et de courant des conducteurs sous surveillance et mettent à jour les calculs pour fournir des relevés à valeur efficace réelle hautement précis. Les modèles conçus pour les charges équilibrées incluent un seul transducteur de courant, tandis que les modèles pour charges non équilibrées en incluent trois.

Caractéristiques

  • L’installation à circuit ouvert rapide élimine la nécessité de retirer les conducteurs, parfait pour les modernisations
  • Le circuit électronique de mesure de précision et les transformateurs de courant en un seul ensemble réduisent le nombre d’organes à installer, ce qui se traduit par d’énormes économies de main-d’œuvre
  • Le circuit électronique intelligent élimine les problèmes d’orientation du transducteur de courant, pour une installation rapide et sans problème
  • Certifié ANSI C12.16

Caractéristiques du produit

Application
Idéal pour contrôler la puissance électrique dans les installations commerciales et industrielles
Frequency
50 Hz à 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Répertorié
Approvals, Canadian Standards Association
Reconnu
Operating Humidity Range (% RH)
0 % à 95 %, sans condensation
Voltage
208 V - 480 V
Operating Temperature Range (F)
32 F à 140 F
Operating Temperature Range (C)
0 C à 60 C
Accuracy
±1 % de précision totale du système, (10 % de 100 % du taux du capteur de courant)
Display
Aucun
Current Sensor Rating (A)
800 A
Protocol
Input Voltage Configuration
Current Sensors Included
moyenne
Number of Phases
3