Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 5 de 12
Compteur énergie SXB Energy uniq. moyen

SXB35-400/U

Compteur énergie SXB Energy uniq. moyen

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les compteurs de puissance (Modbus RTU) sur réseau à trois phases innovateurs de Honeywell combinent un circuit électronique de mesure de puissance et des CT haute précision de qualité industrielle en un seul ensemble. Deux plateformes à application spécifique sont disponibles. Les compteurs SXB35 sont parfaits pour les mesures individuelles où seuls les kW et kWh sont requis. Les compteurs à flux de données améliorés SXB36 offrent 26 variables énergétiques, incluant les kW, kWh, volts, ampères et facteur de puissance, faisant d’eux l’outil idéal pour la surveillance et le diagnostic.

Caractéristiques

  • Surveille les paramètres d’énergie (kW, kWh, kVAR, PF, ampères, volts) jusqu’à 63 emplacements sur un seul réseau RS-485—réduit considérablement le temps et le coût
  • L’installation à circuit ouvert rapide élimine la nécessité de retirer les conducteurs, économisant du temps et de la main-d’œuvre
  • Le circuit électronique de mesure de précision et les transformateurs de courant en un seul ensemble réduisent le nombre d’organes à installer, ce qui se traduit par d’énormes économies de main d’œuvre
  • Le circuit électronique intelligent élimine les problèmes d’orientation du transducteur de courant, pour une installation rapide et sans problème
  • Certifié ANSI C12.16

Caractéristiques du produit

Application
Idéal pour contrôler la puissance électrique dans les installations commerciales et industrielles
Frequency
50 Hz à 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Répertorié
Approvals, Canadian Standards Association
Reconnu
Operating Humidity Range (% RH)
0 % à 95 %, sans condensation
Voltage
208 V - 480 V
Operating Temperature Range (F)
32 F à 140 F
Operating Temperature Range (C)
0 C à 60 C
Output
RS-485
Accuracy
±1 % de précision totale du système, (10 % de 100 % du taux du capteur de courant)
Display
Aucun
Current Sensor Rating (A)
400 A
Input Voltage Configuration
Current Sensors Included
moyenne
Number of Phases
1 ou 3