Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 2
UV Viewing Head with Digital Dispaly

S556BE

UV Viewing Head with Digital Dispaly

Ce produit est obsolète. Une quantité limitée est disponible.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Caractéristiques du produit

Application
Détecteur de flamme
Dimensions (in.)
4,1 po de large x 8,1 po de profondeur x 5,4 po de haut
Dimensions (mm)
104 mm de large x 206 mm de profondeur x 137 mm de haut
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié
Approvals, Factory Mutual
Approuvé
Ambient Temperature Range (F)
-40 à 158 F
Ambient Temperature Range (C)
-40 C à +70 C
NEMA Rating
4X
Sight Pipe (NPT)
1 po
Purge Air Pipe (NPT)
1/2 po
UV Gain adjustment
0-99
Digital Displays
Oui (1)