Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 1
S443A1007/U

S443A1007/U

Potentiomètre manuel

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Sert à la commande manuelle à distance de moteurs et de relais à action proportionnelle (série 90).

Caractéristiques

  • Compatible avec les moteurs Modutrol III et Modutrol IV
  • Régulation automatique ou manuelle sélectionnable avec interrupteur à bascule bipolaire unidirectionnel
  • Adapté aux moteurs série 90, M7385; M7186; M7685; M7185; et M7285 contrôlés par des entrées à fil de 135 ohms
  • Montage en surface, avec sortie de conduit de chaque côté du boîtier. Bornes à vis
  • Échelle marquée OUVERT-FERMÉ

Caractéristiques du produit

Application
Électrique
Dimensions (in.)
Inclut bouton de 3 3/4 po de haut, 3 3/8 po de large, 3 1/4 po de profondeur.**S’insère dans la boîte de raccordement du moteur Modutrol IV
Weight (lb)
1,3 lb
Comments
Interrupteur manuel à 2 positions
Mounting
Montage en surface avec entrées de conduit défonçables
Ambient Temperature Range (F)
-40 F à +150 F
Ambient Temperature Range (C)
-40 C à +60 C