Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 1
RP975A1003/U

RP975A1003/U

Relais d’hésitation pneumatique à trois ports

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Relais temporisé à trois ports qui commande la position minimale d'admission d'air extérieur par le registre et la ventilation contrôlée au sein de ventilateurs autonomes à grand volume. Des appareils de rechange sont disponibles pour les appareils Johnson, Powers et Barber-Colman.

Caractéristiques

  • Position minimum réglable manuellement. Montage en ligne, mural ou sur tableau
  • Raccords d'air à ardillons
  • Construction en plastique moulé

Caractéristiques du produit

Application
Relais d’hésitation pneumatique à trois ports
Airflow Usage
0,022 pi3 standard/min. (10 ml/sec.)
Dimensions (in.)
2 1/4 po de haut x 2 1/2 po de large x 3 3/4 po de profondeur
Dimensions (mm)
57 mm de haut x 63 mm de large x 96 mm de profondeur
Maximum Safe Operating Pressure (psi)
30 psi, maximum
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
205 kPa, maximum
Temperature Range (F)
32 F à 125 F
Temperature Range (C)
0 C à 52 C
Includes
14003030-001, Attache de montage de 1 1/2 po pour le montage du relais sur mur ou panneau. Inclut aussi un disque gradué et un bouton, monté et étalonné en usine. Utilisez avec l’actionneur de registre MP909 ou MP918 avec plage de ressort de 7 à 13 psi (5
Comments
Le bouton a deux (2) butées défonçables internes qui limitent la rotation de 188°. Chaque butée, une fois retirée, ajoute 56° de rotation. La rotation maximale est de 300°.
Mounting
Montage mural, en ligne ou sur tableau
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Approvals, Canadian Standards Association
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95% d’humidité relative
Approvals, Canadian Underwriters Laboratories Inc.
Pressure Range (psi)
Pressure Range (kPa)
Differential Pressure Range (psi)
Differential Pressure Range (kPa)
Pilot Duty Ratings
Input Signal
Air connections
Raccords cannelés pour tube en plastique de dia. ext. de 4 mm (5/32 po)
Capacity
0,003 pi3 standard/min (1,65 ml/s)
Nominal Switch Differential (psi)
Nominal Switch Differential (kPa)
Nominal High End (psi)
Nominal High End (kPa)
Nominal Low End (psi)
Nominal Low End (kPa)
Pilot Start Pressure (psi)
Pilot Start Pressure (kPa)
Current
Motor Load
Resistive Load

Pièces de rechange

14003203-003/U

Nécessaire de conversion d'interrupteurs