Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 1
RP973A1005/U

RP973A1005/U

La sortie est la moyenne des deux entrées. Relais de moyenne pneumatique à trois ports

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Relais à trois ports utilisé dans les systèmes de CVCA pour faire la moyenne des signaux provenant de deux thermostats commandant un seul appareil, telle que la vanne du serpentin de chauffage d'un appareil multizone. Le relais pneumatique de moyenne procure une pression de sortie égale à la moyenne de deux pressions d'entrée. Des appareils de rechange sont disponibles pour les modèles Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman et les appareils plus anciens de Honeywell.

Caractéristiques

  • Montage en ligne, mural ou sur tableau
  • Raccords d'air à ardillons
  • Construction en plastique moulé

Caractéristiques du produit

Application
Relais de moyenne pneumatique à trois ports
Airflow Usage
0,007 pi3 standard/min. (3303 ml/sec.) maximum
Dimensions (in.)
1 1/2 po de haut x 7/8 po de large x 15/16 po de profondeur
Dimensions (mm)
38 mm de haut x 22 mm de large x 24 mm de profondeur
Maximum Safe Operating Pressure (psi)
30 psi, maximum
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
205 kPa, maximum
Temperature Range (F)
32 F à 125 F
Temperature Range (C)
0 C à 52 C
Mounting
Montage mural, en ligne ou sur tableau
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Approvals, Canadian Standards Association
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95% d’humidité relative
Approvals, Canadian Underwriters Laboratories Inc.
Differential Pressure Range (psi)
Differential Pressure Range (kPa)
Pilot Duty Ratings
Input Signal
Air connections
Raccords cannelés pour tube en plastique de dia. ext. de 4 mm (5/32 po)
Capacity
0,039 pi3 standard/min. à 1 psi différentiel (18 ml/s à 5 kPa différentiel)
Nominal Switch Differential (psi)
Nominal Switch Differential (kPa)
Nominal High End (psi)
Nominal High End (kPa)
Nominal Low End (psi)
Nominal Low End (kPa)
Pilot Start Pressure (psi)
Pilot Start Pressure (kPa)
Current
Motor Load
Resistive Load