Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 1
Relais d’inversion pneumatique

RP972A1006/U

Relais d’inversion pneumatique

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Relais modulant qui convient à tous les types de systèmes de chauffage et de climatisation afin d'inverser et d'augmenter la capacité de la pression de la canalisation secondaire vers l'élément de régulation final. La sortie varie inversement à l'entrée, et la compensation est réglable. Des appareils de rechange sont disponibles pour les modèles Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman et les appareils plus anciens de Honeywell.

Caractéristiques

  • Action inverse
  • Montage en ligne, ou montage mural ou sur tableau avec la pince de montage fournie
  • Construction en plastique moulé avec membranes en néoprène

Caractéristiques du produit

Application
Relais d’inversion pneumatique
Airflow Usage
0,002 pi3 standard/min. (1,0 ml/sec.) maximum
Dimensions (in.)
1 1/2 po de dia. x 2 1/4 po de profondeur
Dimensions (mm)
38 mm de dia. x 57 mm de profondeur
Maximum Safe Operating Pressure (psi)
30 psi, maximum
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
205 kPa, maximum
Temperature Range (F)
0 F à 140 F
Temperature Range (C)
-18 C à +60 C
Includes
14003030-001, Attache de montage de 1 1/2 po pour le montage du relais sur mur ou panneau
Mounting
Montage mural, en ligne ou sur tableau
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Approvals, Canadian Standards Association
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95% d’humidité relative
Approvals, Canadian Underwriters Laboratories Inc.
Pressure Range (psi)
Pressure Range (kPa)
Differential Pressure Range (psi)
Differential Pressure Range (kPa)
Pilot Duty Ratings
Input Signal
Action
Action inverse
Air connections
Raccords cannelés pour trois tubes en plastique de 4 mm (5/32 po) et un tube en plastique de dia. ext. de 6 mm (1/4 po)
Capacity
0,039 pi3 standard/min. à 1 psi différentiel (18 ml/s à 5 kPa différentiel)
Nominal Switch Differential (psi)
Nominal Switch Differential (kPa)
Nominal High End (psi)
Nominal High End (kPa)
Nominal Low End (psi)
Nominal Low End (kPa)
Pilot Start Pressure (psi)
Pilot Start Pressure (kPa)
Current
Motor Load
Resistive Load

Accessoires

14003203-003/U

Nécessaire de conversion d'interrupteurs