Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 3 de 4
RP971A1023/U

RP971A1023/U

Relais de rapport à 4 ports pneumatique à montage sur panneau, en ligne ou mural

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Relais pneumatique à quatre ports sans purge qui produit une sortie de pression modulante, proportionnelle, selon un rapport fixe des variations de la pression d'entrée pilote. Sert à commander des actionneurs de vanne ou de registre pneumatiques en séquence à partir d'un seul thermostat. Des appareils de rechange sont disponibles pour les modèles Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman et les appareils plus anciens de Honeywell.

Caractéristiques

  • Pressions de point de départ pilotes réglables
  • Deux plages de pression pilote disponibles
  • Quatre raccords d'air à ardillons
  • Construction en plastique moulé avec néoprène
  • Pince de montage fournie

Caractéristiques du produit

Application
Relais de rapport pneumatique à quatre ports
Airflow Usage
0,002 pi3 standard/min. (1,0 ml/sec.) maximum
Dimensions (in.)
2 po de dia. x 2 5/8 po de profondeur
Dimensions (mm)
52 mm de dia. x 67 mm de profondeur
Maximum Safe Operating Pressure (psi)
30 psi, maximum
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
205 kPa, maximum
Temperature Range (F)
0 F à 140 F
Temperature Range (C)
-18 C à +60 C
Includes
14003030-002 Attache de montage et disque gradué avec repères en kPa
Mounting
Montage mural, en ligne ou sur tableau
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Approvals, Canadian Standards Association
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95% d’humidité relative
Approvals, Canadian Underwriters Laboratories Inc.
Differential Pressure Range (psi)
Differential Pressure Range (kPa)
Pilot Duty Ratings
Input Signal
Action
Action directe
Air connections
Raccords cannelés, orifice 1 : tube en plastique de dia. ext. de 6 mm (1/4 po); autres orifices : tube en plastique de dia. ext. de 4 mm (5/32 po)
Capacity
0,039 pi3 standard/min. à 1 psi différentiel (18 ml/s à 5 kPa différentiel)
Nominal Switch Differential (psi)
Nominal Switch Differential (kPa)
Nominal High End (psi)
Nominal High End (kPa)
Nominal Low End (psi)
Nominal Low End (kPa)
Current
Motor Load
Resistive Load