Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 1
Relais de capacité pneumatique

RP970A1008/U

Relais de capacité pneumatique à montage sur panneau, en ligne ou mural

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Relais modulant à action directe qui augmente la capacité de pression de la canalisation secondaire vers l'appareil de régulation final. Appareils de rechange pour Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman et les anciens appareils Honeywell.

Caractéristiques

  • Montage en ligne, mural ou sur tableau
  • Raccords d'air à ardillons
  • Construction en plastique moulé avec membranes en néoprène
  • Pince de montage fournie

Caractéristiques du produit

Application
Relais de capacité pneumatique
Airflow Usage
0,002 pi3 standard/min. (1,0 ml/sec.) maximum
Dimensions (in.)
1 1/2 po de dia. x 1 1/2 po de profondeur
Dimensions (mm)
38 mm de dia., 38 mm de profondeur
Maximum Safe Operating Pressure (psi)
30 psi, maximum
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
205 kPa, maximum
Temperature Range (F)
0 F à 140 F
Temperature Range (C)
-18 C à +60 C
Includes
14003030-001, Attache de montage de 1 1/2 po pour le montage du relais sur mur ou panneau
Mounting
Montage mural, en ligne ou sur tableau
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Approvals, Canadian Standards Association
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95% d’humidité relative
Approvals, Canadian Underwriters Laboratories Inc.
Differential Pressure Range (psi)
Differential Pressure Range (kPa)
Pilot Duty Ratings
Input Signal
Action
Action directe
Air connections
Raccords cannelés, orifice 1 : tube en plastique de dia. ext. de 6 mm (1/4 po); autres orifices : tube en plastique de dia. ext. de 4 mm (5/32 po)
Capacity
0,039 pi3 standard/min. à 1 psi différentiel (18 ml/s à 5 kPa différentiel)
Nominal Switch Differential (psi)
Nominal Switch Differential (kPa)
Nominal High End (psi)
Nominal High End (kPa)
Nominal Low End (psi)
Nominal Low End (kPa)
Pilot Start Pressure (psi)
Pilot Start Pressure (kPa)
Current
Motor Load
Resistive Load

Accessoires

14003203-003/U

Nécessaire de conversion d'interrupteurs