Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 1
Relais d’analyseur de charge 7 entrées

RP913A1008/U

Relais d’analyseur de charge à montage sur panneau, en ligne ou mural, 7 entrées

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Un sélecteur à membrane choisit le signal d'entrée le plus haut/bas des canalisations secondaires des thermostats de zone pour commander les éléments de régulation pneumatique. Appareils de rechange pour Johnson, Powers, Robertshaw et Barber-Colman.

Caractéristiques

  • Collecteur à sept entrées contenant une membrane logique, un filtre à air et des restrictions
  • Dix connecteurs à ardillons pour toutes les exigences de tuyauterie
  • Grand filtre intégré pour garantir l’air propre vers le collecteur
  • Ne nécessite aucun réglage sur site, et la construction en plastique garantit un entretien minime
  • Deux analyseurs peuvent être connectés ensemble pour augmenter les entrées jusqu’à douze

Caractéristiques du produit

Application
Relais d’analyseur de charge 7 entrées
Airflow Usage
0,04 pi3 standard/min. (0,019 ml/sec.)
Dimensions (in.)
3/4 po de haut x 6 1/2 po de long x 2 1/16 po de profondeur
Dimensions (mm)
19 mm de haut x 165 mm de long x 52 mm de profondeur
Maximum Safe Operating Pressure (psi)
25 psi, maximum
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
172 kPa, maximum
Temperature Range (F)
0 F à 140 F
Temperature Range (C)
-18 C à +60 C
Mounting
Montage mural, en ligne ou sur tableau
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Approvals, Canadian Standards Association
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95% d’humidité relative
Approvals, Canadian Underwriters Laboratories Inc.
Pressure Range (psi)
Pressure Range (kPa)
Differential Pressure Range (psi)
Differential Pressure Range (kPa)
Pilot Duty Ratings
Input Signal
Air connections
Raccords cannelés (10) pour tube en plastique de dia. ext. de 6 mm (1/4 po)
Capacity
0,039 pi3 standard/min. à 1 psi différentiel (18 ml/s à 5 kPa différentiel)
Nominal Switch Differential (psi)
Nominal Switch Differential (kPa)
Nominal High End (psi)
Nominal High End (kPa)
Nominal Low End (psi)
Nominal Low End (kPa)
Pilot Start Pressure (psi)
Pilot Start Pressure (kPa)
Current
Motor Load
Resistive Load

Pièces de rechange

14001865-001/U

Cartouche de filtre