Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 2 de 6
Relais de commutation pneumatique

RP670A1019/U

Relais de commutation pneumatique avec commutation unipolaire bidirectionnelle

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les relais de commutation pneumatiques bloquent, font dévier ou purgent les canalisations d'air lorsque la pression pilote passe d'une valeur à une autre. Utilisés fréquemment dans les applications jour-nuit, été-hiver, marche-arrêt-auto et d'autres systèmes à conditions multiples où l'ordre de commande varie en fonction des changements apportés aux conditions. Des appareils de rechange sont disponibles pour les modèles Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman et les appareils plus anciens de Honeywell.

Caractéristiques

  • Disponible avec action de commutation unipolaire bidirectionnelle ou bipolaire bidirectionnelle
  • Le deuxième interrupteur des modèles bipolaires bidirectionnels (RP670B) est moulé en couleur naturelle pour faciliter l’identification
  • Raccords d’air pour tube en plastique de dia. ext. de 4 mm (5/32 po)
  • Construction en plastique moulé avec membranes en néoprène et levier en acier inoxydable
  • Montage en ligne ou montage mural ou sur tableau avec la pince de montage métallique fournie

Caractéristiques du produit

Application
Relais de commutation pneumatique
Dimensions (in.)
1 1/2 po de dia. x 2 1/4 po de profondeur
Dimensions (mm)
38 mm de dia. x 56 mm de profondeur
Maximum Safe Operating Pressure (psi)
30 psi, maximum
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
205 kPa, maximum
Temperature Range (F)
0 F à 140 F
Temperature Range (C)
-18 C à +60 C
Includes
14003030-001, Attache de montage de 1 1/2 po pour le montage du relais sur mur ou panneau
Mounting
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Approvals, Canadian Standards Association
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95% d’humidité relative
Approvals, Canadian Underwriters Laboratories Inc.
Differential Pressure Range (psi)
Differential Pressure Range (kPa)
Pilot Duty Ratings
Input Signal
Air connections
Raccords cannelés pour tube en plastique de dia. ext. de 4 mm (5/32 po)
Capacity
0,039 pi3 standard/min. à 1 psi différentiel (18 ml/s à 5 kPa différentiel)
Nominal Switch Differential (psi)
Nominal Switch Differential (kPa)
Nominal High End (psi)
Nominal High End (kPa)
Nominal Low End (psi)
Nominal Low End (kPa)
Pilot Start Pressure (psi)
Pilot Start Pressure (kPa)
Current
Motor Load
Resistive Load