Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 1
RP471A1002/U

RP471A1002/U

Relais à rupture brusque, quatre ports, pneumatique, unipolaire bidirectionnel

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Le relais à rupture brusque, à quatre ports, convertit un signal proportionnel de pression d'air en provenance d'un régulateur en variation positive de pression (deux positions). Il peut aussi faire dévier la canalisation principale vers l'une des deux canalisations secondaires. Des appareils de rechange sont disponibles pour les appareils Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman et les appareils plus anciens de Honeywell.

Caractéristiques

  • Pression de commutation réglable manuellement
  • Raccords à ardillon pour tube en plastique de dia. ext. de 4 mm (5/32 po)
  • Construction en plastique moulé avec membranes en néoprène et levier en acier inoxydable
  • Se monte dans toutes les positions avec une pince de montage

Caractéristiques du produit

Application
Relais pneumatique à action rapide à quatre ports
Dimensions (in.)
1 1/2 po de dia. x 2 3/4 po de profondeur
Dimensions (mm)
38 mm de dia. x 70 mm de profondeur
Maximum Safe Operating Pressure (psi)
30 psi, maximum
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
205 kPa, maximum
Temperature Range (F)
0 F à 140 F
Temperature Range (C)
-18 C à +60 C
Includes
14003030-001, Attache de montage de 1 1/2 po pour le montage du relais sur mur ou panneau
Mounting
Panneau ou mur
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Approvals, Canadian Standards Association
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95% d’humidité relative
Approvals, Canadian Underwriters Laboratories Inc.
Pressure Range (psi)
Pressure Range (kPa)
Pilot Duty Ratings
Input Signal
Air connections
Raccords cannelés pour tube en plastique de dia. ext. de 4 mm (5/32 po)
Capacity
0,039 pi3 standard/min. à 1 psi différentiel (18 ml/s à 5 kPa différentiel)
Nominal Switch Differential (psi)
0,5 psi
Nominal Switch Differential (kPa)
3 kPa
Nominal High End (psi)
Nominal High End (kPa)
Nominal Low End (psi)
Nominal Low End (kPa)
Pilot Start Pressure (psi)
Pilot Start Pressure (kPa)
Current
Motor Load
Resistive Load