Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 2 de 2
RP470B1001/U

RP470B1001/U

Relais de sélecteur pneumatique

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Relais à trois ports utilisés dans les systèmes de CVCA pour exécuter diverses fonctions de relais; transmission du signal d'entrée le plus élevé entre deux signaux, blocage d'un signal de pression lorsqu'un deuxième signal est plus élevé, ou transmission du plus faible des deux signaux. Des appareils de rechange sont disponibles pour les modèles Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman et les appareils plus anciens de Honeywell.

Caractéristiques

  • Utilise une technologie à membrane logique
  • Montage en ligne, mural ou sur tableau
  • Raccords d'air à ardillons
  • Construction en plastique moulé

Caractéristiques du produit

Application
Relais de sélecteur pneumatique à trois ports
Dimensions (in.)
1 1/2 po de dia. x 1 po de profondeur
Dimensions (mm)
38 mm de dia. x 25 mm de profondeur
Maximum Safe Operating Pressure (psi)
30 psi, maximum
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
205 kPa, maximum
Temperature Range (F)
0 F à 140 F
Temperature Range (C)
-18 C à +60 C
Includes
14003030-001, Attache de montage de 1 1/2 po pour le montage du relais sur mur ou panneau
Mounting
Montage mural, en ligne ou sur tableau
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Approvals, Canadian Standards Association
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95% d’humidité relative
Approvals, Canadian Underwriters Laboratories Inc.
Differential Pressure Range (psi)
Differential Pressure Range (kPa)
Pilot Duty Ratings
Input Signal
Air connections
Raccords cannelés pour tube en plastique de dia. ext. de 4 mm (5/32 po)
Capacity
0,039 pi3 standard/min. à 1 psi différentiel (18 ml/s à 5 kPa différentiel)
Nominal Switch Differential (psi)
Nominal Switch Differential (kPa)
Nominal High End (psi)
Nominal High End (kPa)
Nominal Low End (psi)
Nominal Low End (kPa)
Pilot Start Pressure (psi)
Pilot Start Pressure (kPa)
Current
Motor Load
Resistive Load