Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 9 de 9
RP418B1071/U

RP418B1071/U

Relais pneumatique/électrique à montage sur panneau 120 V c.a.

Rechercher Pièces de rechange.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Commutateurs pneumatiques à commande électrique servant à relier entre eux un système électrique et un système de régulation pneumatique. Des appareils de rechange sont disponibles pour les modèles Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman et les appareils plus anciens de Honeywell.

Caractéristiques

  • Utilisable comme relais de dérivation, relais sélecteur ou relais d'arrêt et de purge
  • Se monte et fonctionne dans toutes les positions
  • Disponible avec fils et boîte de jonction
  • Modèles à tension secteur ou basse tension disponibles

Caractéristiques du produit

Application
Relais pneumatique/électrique
Airflow Usage
0,42 pi3 standard/min. (200 ml/s) à alimentation de 20 psi (138 kPa) avec chute de pression de 1 psi (7 kPa)
Dimensions (in.)
2 7/8 po de haut x 1 3/4 po de large x 1 1/4 po de profondeur
Dimensions (mm)
73 mm de haut x 44 mm de large x 32 mm de profondeur
Maximum Safe Operating Pressure (psi)
50 psi, maximum
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
340 kPa, maximum
Temperature Range (F)
0 F à 100 F
Temperature Range (C)
-18 C à +38 C
Mounting
Montage sur panneau
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Approvals, Canadian Standards Association
Répertorié : Fichier n° LR50900
Electrical Connections
Fils de 380 mm (15 po)
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95% d’humidité relative
Approvals, Canadian Underwriters Laboratories Inc.
Répertorié : Fichier n° LR50900
Pressure Range (psi)
Pressure Range (kPa)
Differential Pressure Range (psi)
Differential Pressure Range (kPa)
Pilot Duty Ratings
Input Signal
Air connections
Raccord cannelé pour tube en plastique de dia. ext. de 6 mm (1/4 po)
Capacity
0,075 Cv minimum
Nominal Switch Differential (psi)
Nominal Switch Differential (kPa)
Nominal High End (psi)
Nominal High End (kPa)
Nominal Low End (psi)
Nominal Low End (kPa)
Pilot Start Pressure (psi)
Pilot Start Pressure (kPa)
Current
Motor Load
Resistive Load