Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 7 de 7
Régulateur primaire marche-arrêt

RM7890D1004/U

Régulateur primaire marche-arrêt pour applications à chauffage à infrarouge

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Régulateur intégré à microprocesseur pour brûleurs à allumage automatique au gaz, au mazout ou au gaz et au mazout combinés dans les applications à un seul brûleur. Procure un degré de sécurité, des capacités fonctionnelles et des caractéristiques qui dépassent celle des régulateurs classiques.

Caractéristiques

  • Les fonctions incluent la mise en séquence automatique du brûleur, la supervision de la flamme, l'indication de l'état du système, les diagnostics du système ou l'autodiagnostic et le dépannage
  • Une plaque de raccordement et un amplificateur sont requis pour le fonctionnement
  • Les options incluent le module à clavier et afficheur, l'interface pour ordinateur personnel, le module DATA CONTROLBUS™, le module d’affichage à distance, l'indicateur de première défaillance et le logiciel de gestion de la combustion COMBUSTION SYSTEM MANAGER™
  • Cinq voyants DEL fournissent les informations de séquence
  • Amplificateurs de flamme enfichables interchangeables
  • Annonce locale ou à distance des informations sur le fonctionnement ou les pannes en option
  • La mémoire non volatile conserve les fichiers d’historique et le statut de séquençage après les coupures d’alimentation
  • Possibilité de réarmement à distance en option
  • Génération de rapport en option
  • Recyclage ou verrouillage sélectionnable lors de la perte de flamme

Caractéristiques du produit

Application
Régulateur primaire marche-arrêt
Dimensions (in.)
5 po de large x 5 po de haut x 5 1/4 po de profondeur avec plaque de raccordement Q7800A x 6 3/32 po de profondeur avec plaque de raccordement Q7800B
Dimensions (mm)
127 mm de large x 127 mm de haut x 133 mm de profondeur avec plaque de raccordement Q7800A x 155 mm de profondeur avec plaque de raccordement Q7800B
Weight (lb)
1 lb 13 oz
Weight (kg)
0,8 kg
Comments
Tension de capteur de flamme supérieure pour applications de chauffage à infrarouge
Frequency
50 H; 60 Hz (±10%)
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Composant reconnu, Fichier n° MP268; Guide n° MCCZ.
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié, Fichier n° LR95329-3.
Voltage
120 V c.a. ( +10% -15%)
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à +140 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40 C à +60 C
Approvals, Federal Communications Commission
Section 15 Classe B de la FCC, Émissions.
Flame Establishing Period - Pilot
15 sec. ou 30 sec.
Vibration
0,5 G environnement
Approvals, Swiss RE
Acceptable
Approvals, Factory Mutual
N° de rapport OX4A5.AF.