Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 2
RM7888A1019/U

RM7888A1019/U

Régulateur primaire adaptable PLC

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Régulateur intégré à microprocesseur pour brûleurs industriels semi-automatiques au gaz, au mazout, au charbon, ou au gaz et au mazout combinés dans les applications à un seul brûleur ou à plusieurs brûleurs. Procure un degré de sécurité, des capacités fonctionnelles et des caractéristiques qui dépassent celle des régulateurs classiques.

Caractéristiques

  • Les fonctions incluent le séquençage automatique au démarrage du brûleur, cinq séquences de fonctionnement sélectionnables par l’utilisateur, quatre entrées de commande de séquence tension secteur, la surveillance de la flamme, l'indicateur de statut du système, les diagnostics système ou l'autodiagnostic et le dépannage
  • Nécessite un module de relais, une plaque de raccordement et un amplificateur pour le fonctionnement
  • Les options incluent le module à clavier et afficheur, l'interface pour ordinateur personnel, le module DATA CONTROLBUS™, le module d’affichage à distance, l'indicateur de première défaillance et le logiciel de gestion de la combustion COMBUSTION SYSTEM MANAGER™
  • Utilisez avec le régulateur de système maître qui détermine la minuterie de balayage et confirme l’admission et le débit d'air
  • La mémoire non volatile conserve les fichiers d’historique et le statut de séquençage après les coupures d’alimentation
  • Possibilité de réarmement à distance en option
  • Cinq voyants DEL fournissent les informations de séquence
  • Amplificateurs de flamme enfichables interchangeables
  • Annonce locale ou à distance des informations sur le fonctionnement ou les pannes

Caractéristiques du produit

Application
Régulateur primaire adaptable PLC
Dimensions (in.)
5 po de large x 5 po de haut x 5 1/4 po de profondeur avec plaque de raccordement Q7800A x 6 3/32 po de profondeur avec plaque de raccordement Q7800B
Dimensions (mm)
127 mm de large x 127 mm de haut x 133 mm de profondeur avec plaque de raccordement Q7800A x 155 mm de profondeur avec plaque de raccordement Q7800B
Weight (lb)
1 lb 10 oz
Weight (kg)
0,7 kg
Comments
Séquences sélectionnables
Frequency
50 H; 60 Hz (±10%)
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié
Voltage
120 V c.a. ( +10% -15%)
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à +140 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40 C à +60 C
Flame Establishing Period - Pilot
4 sec.
Flame Establishing Period - Main
15 sec.
Vibration
0,5 G environnement
Approvals, Factory Mutual
Approuvé