Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 2
RM7838B1021/U

RM7838B1021/U

Man. Start Indust. Pgrm. w/Valve Proving

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Régulateur intégré à microprocesseur pour brûleurs industriels semi-automatique au gaz, au mazout, au charbon, ou au gaz et au mazout combinés dans les applications à un seul brûleur. Procure un degré de sécurité, des capacités fonctionnelles et des caractéristiques qui dépassent celle des régulateurs classiques. Avec vérification de la vanne.

Caractéristiques

  • Les fonctions incluent le balayage, le démarrage de la veilleuse, la supervision de la flamme, l'indication de l'état du système, les diagnostics du système ou l'autodiagnostic et le dépannage
  • Délais de l’admission de carburant à la chambre de combustion jusqu’à ce que la flamme de la veilleuse ait été vérifiée, puis surveille la flamme durant la période de fonctionnement tout en fournissant une indication du statut du système
  • Inclut un module d'afficheur à clavier S7800A1142
  • Cinq voyants DEL fournissent les informations de séquence
  • Vanne à veilleuse intermittente
  • Amplificateur de flamme enfichable interchangeable
  • Accès pour vérifications de tension électrique externe
  • Mémoire non volatile conserve les fichiers d’historique et le statut de verrouillage après les coupures d’alimentation
  • Période d’établissement de la flamme de la veilleuse sélectionnable
  • Assure la flexibilité des applications et une possibilité d’interface de communication
  • Compatible avec les détecteurs de flamme Honeywell existants
  • Avec caractéristique de vérification de vanne et postbalayage programmable
  • Le voyant d’alimentation clignote pour indiquer le code de panne lors du verrouillage

Caractéristiques du produit

Application
Contrôleur de programmation semi-automatique avec système de balayage VPS
Dimensions (in.)
5 po de large x 5 po de haut x 5 1/4 po de profondeur avec plaque de raccordement Q7800A x 6 3/32 po de profondeur avec plaque de raccordement Q7800B
Dimensions (mm)
127 mm de large x 127 mm de haut x 133 mm de profondeur avec plaque de raccordement Q7800A x 155 mm de profondeur avec plaque de raccordement Q7800B
Weight (lb)
1 lb 10 oz
Weight (kg)
0,7 kg
Comments
Inclut caractéristique de vérification d’interrupteur de vérification de vanne (VPS) programmable et indicateur de panne à DEL clignotante
Frequency
50 H; 60 Hz (±10%)
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Composant reconnu, Fichier n° MP268; Guide n° MCCZ.
Voltage
120 V c.a. ( +10% -15%)
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à +140 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40 C à +60 C
Approvals, Federal Communications Commission
Section 15 Classe B de la FCC, Émissions.
Flame Establishing Period - Pilot
4 sec. ou 10 sec.
Flame Establishing Period - Main
10 sec. ou intermittent
Interlocks
Verrouillage
Preignition
oui
Early Spark Termination
Oui, 5 sec.
Vibration
0,5 G environnement
Approvals, Control Safety Devices
Acceptable : CSD-1
Approvals, Swiss RE
Acceptable
Approvals, Factory Mutual
N° de rapport OX4A5.AF.