Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 1
RM7824A1006/U

RM7824A1006/U

Régulateur primaire – 24 V c.c.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Régulateur intégré à microprocesseur 24 V c.c. pour brûleurs à allumage automatique au gaz, au mazout ou au gaz et au mazout combinés dans les applications à un seul brûleur. Procurer un degré de sécurité, des capacités fonctionnelles et des caractéristiques qui dépassent celles des régulateurs classiques.

Caractéristiques

  • Pour une utilisation avec l’amplificateur R7824C avec les détecteurs de flamme C7024E,F et R7848A,B avec les détecteurs de flamme C7015A
  • Les fonctions incluent la mise en séquence automatique du brûleur, la supervision de la flamme, l'indication de l'état du système, les diagnostics du système ou l'autodiagnostic et le dépannage
  • Cinq voyants DEL fournissent les informations de séquence
  • Recyclage ou verrouillage sélectionnable lors de la perte de flamme
  • Sortie d’entraînement de clapet pour une utilisation avec les détecteurs de flamme à autovérification dynamique
  • Accès pour vérifications de tension électrique externe
  • Amplificateur de flamme enfichable
  • Mémoire non volatile conserve les fichiers d’historique et le statut de verrouillage après les coupures d’alimentation

Caractéristiques du produit

Application
Régulateur primaire – 24 V c.c.
Dimensions (in.)
5 po de large x 5 po de haut x 5 1/4 po de profondeur avec plaque de raccordement Q7800A x 6 3/32 po de profondeur avec plaque de raccordement Q7800B
Dimensions (mm)
127 mm de large x 127 mm de haut x 133 mm de profondeur avec plaque de raccordement Q7800A x 155 mm de profondeur avec plaque de raccordement Q7800B
Weight (lb)
1 lb 13 oz
Weight (kg)
0,8 kg
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Composant reconnu, Fichier n° MP268; Guide n° MCCZ.
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié, Fichier n° LR95329-3.
Voltage
24 V c.c. (+10, -15 %)
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à +140 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40 C à +60 C
Approvals, Federal Communications Commission
Section 15 Classe B de la FCC, Émissions.
Flame Establishing Period - Pilot
4 sec. ou 10 sec.
Vibration
0,5 G environnement
Approvals, Swiss RE
Acceptable
Approvals, Factory Mutual
N° de rapport OX4A5.AF.